Référence fabricant: FYJ 45 KF
Marque: SKF
Prix: 63.60 €
Délai de livraison: 5 jours
Capacité de charge de base, valeur nominale dynamique: 33200 N
Capacité de charge de base, valeur nominale statique: 21600 N
Tarif douanier — poids: 1.944 kg
Entraxe J des trous de fixation: 105 mm
Code unité: FYJ 509
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
FYJ 45 KF
Référence pièce
|
---|
FYJ 45 KF |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Capacité de charge de base, valeur nominale dynamique (N) | Capacité de charge de base, valeur nominale statique (N) | Tarif douanier — poids (kg) | Entraxe J des trous de fixation (mm) | Code unité | Largeur A (mm) | Longueur L (mm) | A1 (mm) | Codification de roulement | Largeur/diamètre du trou de fixation N (mm) | B1 (mm) | U (mm) | Z (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63.60 € | 1 | 5 jours | 33200 | 21600 | 1.944 | 105 | FYJ 509 | 38 | 137 | 16 | YSA 209-2FK | 16 | 50 | 50 | 119.1 |
Loading...
Unité de roulement, type | Type à embase carrée | Matériau du corps de l'unité | Fonte | Numéro de tarif douanier | 84832000 |
---|---|---|---|---|---|
Méthode de fixation | Bague de serrage | Nombre de trous de fixation | 4 | Tarif douanier — unité de poids | kg |
Forme de trou | Conique | Modèle | Carré | Modèle série | FYJ..KF |
Relubrification possible oui/ non | Oui | Tarif douanier — poids par | 1 | Tarif douanier - pays d'origine | DE |
Vous vous trouvez sur la page de Paliers SKF à bride carrée, type Y, fonte grise, fixation par manchon de serrage, avec déflecteurs, le numéro d'article est le suivant: FYJ 45 KF.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article FYJ 45 KF.
Configurer
Propriétés de base
Type
Tarif douanier — poids(kg)
Entraxe J des trous de fixation(mm)
Code unité
Largeur A(mm)
Longueur L(mm)
A1(mm)
Codification de roulement
Largeur/diamètre du trou de fixation N(mm)
B1(mm)
U(mm)
Z(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
FYJ 55 KF |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Capacité de charge de base, valeur nominale dynamique (N) | Capacité de charge de base, valeur nominale statique (N) | Tarif douanier — poids (kg) | Entraxe J des trous de fixation (mm) | Code unité | Largeur A (mm) | Longueur L (mm) | A1 (mm) | Codification de roulement | Largeur/diamètre du trou de fixation N (mm) | B1 (mm) | U (mm) | Z (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
99.45 € | 1 | 5 jours | 43600 | 29000 | 3.058 | 130 | FYJ 511 | 43 | 162 | 17 | YSA 211-2FK | 19 | 59 | 57.5 | 150.8 |