Palier SKF à applique carrée à quatre boulons, fonte grise, pour arbre traversant

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
FNL 515 B
FNL 516 B
FNL 517 B
FNL 518 B
FNL 520 B
FNL 522 B
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Tarif douanier — poids
(kg)
Hauteur H
(mm)
Largeur A
(mm)
Longueur L
(mm)
A1
(mm)
Hauteur du pied / centre de l'arbre H1/L1
(mm)
Roulement, bague de positionnement, forme de base du joint d’étanchéité Distance Ba entre le pied de palier et le siège du roulement
(mm)
Distance Bb entre le pied de palier et le siège du roulement
(mm)
Cercle de boulonnage J
(mm)
Roulements compatibles Diamètre de boulon pour trou de fixation G Diamètre d'arbre max.
(mm)
D1
(mm)

294.63 €

1 5 jours 1019010419025951215 K; H 215; 2xFRB 8/130; TFL 515|2215 EKTN9; H 315; 1xFRB 10/130; TFL 515|22215 EK; H 315; 1xFRB 10/130; TFL 515|C 2215 K; H 315 E; 1xFRB 10/130; TFL 51530241521215 K|2215 EKTN9|22215 EK|C 2215 KM1665168

317.43 €

1 5 jours 10.119611019625981216 K; H 216; 2xFRB 8,5/140; TFL 516|2216 EKTN9; H 316; 1xFRB 10/140; TFL 516|22216 EK; H 316; 1xFRB 10/140; TFL 516|C 2216 K; H 316 E; 1xFRB 10/140; TFL 51631271521216 K|2216 EKTN9|22216 EK|C 2216 KM1670175

409.11 €

1 5 jours 12.656210115210251051217 K; H 217; 2xFRB 9/150; TFL 517|2217 K; H 317; 1xFRB 10/150; TFL 517|22217 EK; H 317; 1xFRB 10/150; TFL 517|C 2217 K; H 317 E; 1xFRB 10/150; TFL 51731271701217 K|2217 K|22217 EK|C 2217 KM1675188

451.77 €

1 5 jours 12.039210118210251051218 K; H 218; 2xFRB 10/160; TFL 518|2218 K; H 318; 1xFRB 10/160; TFL 518|22218 EK; H 318; 1xFRB 10/160; TFL 518|C 2218 K; H 318 E; 1xFRB 10/160; TFL 51830281701218 K|2218 K|22218 EK|C 2218 KM1680196

722.06 €

1 5 jours 19.13250127250301251220 K; H 220; 1xFRB 10/180, FRB 12/180; TFL 520|2220 KM; H 320; 1xFRB 10/180; TFL 520|22220 EK; H 320; 1xFRB 10/180; TFL 520|C 2220 K; H 320 E; 1xFRB 10/180; TFL 52030311981220 K|2220 KM|22220 EK|C 2220 KM2090224

804.58 €

1 5 jours 23.5270137270301351222 K; H 222; 2xFRB 12,5/200; TFL 522|2222 KM; H 322; 1xFRB 10/200; TFL 52230332191222 K|2222 KMM20100244

Loading...

  1. 1

Informations de base

Unité de roulement, type Type à embase carrée Matériau du corps de l'unité Fonte Numéro de tarif douanier 84833032
Nombre de trous de fixation 4 Tarif douanier — unité de poids kg Forme de trou Conique
Modèle Carré Modèle série FNL..B Relubrification possible oui/ non Oui
Tarif douanier — poids par 1 Tarif douanier - pays d'origine DE Forme Pour arbre traversant

Assistance technique