Paliers SKF à bride carrée et ovale, type Y, matériau composite, fixation par vis de blocage, avec déflecteurs

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
FYTBK 20 TF
FYTBK 25 TF
FYTBK 30 TF
FYTBK 35 TF
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Capacité de charge de base, valeur nominale dynamique
(N)
Capacité de charge de base, valeur nominale statique
(N)
Tarif douanier — poids
(kg)
Hauteur H
(mm)
Entraxe J des trous de fixation
(mm)
Code unité S1
(mm)
Largeur A
(mm)
Forme de trou Longueur L
(mm)
A1
(mm)
Codification de roulement Capuchon de protection B
(mm)
Largeur/diamètre du trou de fixation N
(mm)
U
(mm)
Z
(mm)

26.42 €

1 5 jours 1270065500.23611290FYTBK 50418.329.5Cylindrique60.515YAR 204-2FECY 2043112.337.350.8

30.12 €

1 5 jours 1400078000.2912499FYTBK 50519.830Cylindrique7015YAR 205-2FECY 20534.112.338.863.5

37.49 €

1 5 jours 19500112000.428142.5116.5FYTBK 50622.233Conique8315YAR 206-2FECY 20638.112.342.276.2

44.29 €

1 5 jours 25500193000.627156130FYTBK 50725.435Conique9617YAR 207-2FECY 20742.914.846.488.9

Loading...

  1. 1

Informations de base

Unité de roulement, type Type à embase ronde Matériau du corps de l'unité Résine Numéro de tarif douanier 84832000
Méthode de fixation Vis de blocage Nombre de trous de fixation 2 Tarif douanier — unité de poids kg
Modèle Ovale Modèle série FYTBK..TF Relubrification possible oui/ non Non
Tarif douanier — poids par 1 Tarif douanier - pays d'origine DE

Avis clients

Nous cherchons des étoiles !
Dites-nous ce que vous en pensez

Assistance technique