Paliers à bride carrée en Y SKF avec bride ovale, fonte grise, fixation par vis de blocage et joint d´étanchéité multiple

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
FYTB 25 TR
FYTB 30 TR
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Capacité de charge de base, valeur nominale dynamique
(N)
Capacité de charge de base, valeur nominale statique
(N)
Tarif douanier — poids
(kg)
Hauteur H
(mm)
Entraxe J des trous de fixation
(mm)
Code unité S1
(mm)
Largeur A
(mm)
Longueur L
(mm)
A1
(mm)
Codification de roulement Capuchon de protection B
(mm)
U
(mm)
Z
(mm)

39.95 €

1 5 jours 1400078000.58612499FYTB 505 M19.8307012YAR 205-2RFECY 20534.138.863.5

48.15 €

1 5 jours 19500112000.858141.5116.5FYTB 506 M22.232.58313YAR 206-2RFECY 20638.142.276.2

Loading...

  1. 1

Informations de base

Unité de roulement, type Type à embase ronde Matériau du corps de l'unité Fonte Numéro de tarif douanier 84832000
Méthode de fixation Vis de blocage Nombre de trous de fixation 2 Tarif douanier — unité de poids kg
Forme de trou Cylindrique Modèle Ovale Modèle série FYTB..TR
Largeur/diamètre du trou de fixation N(mm) 11.5 Relubrification possible oui/ non Oui Tarif douanier — poids par 1
Tarif douanier - pays d'origine DE

Assistance technique