Palier SKF à applique carrée et triangulaire à trois boulons, tôle d’acier, type PFD

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
PFD 40
PFD 47
PFD 52
PFD 62
PFD 72
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Tarif douanier — poids
(kg)
Hauteur H
(mm)
Entraxe J des trous de fixation
(mm)
A1
(mm)
Hauteur du pied / centre de l'arbre H1/L1
(mm)
Largeur/diamètre du trou de fixation N
(mm)
S
(mm)
Cercle de boulonnage J
(mm)
Diamètre d'arbre max.
(mm)
Z
(mm)

4.51 €

1 5 jours 0.08281637297.12631749

5.18 €

1 5 jours 0.0969071.48328.7271.52055

5.34 €

1 5 jours 0.129576.29348.727625.460

6.58 €

1 5 jours 0.17211290.59.538112.590.53071

8.09 €

1 5 jours 0.21221001045112.51003581

Loading...

  1. 1

Informations de base

Unité de roulement, type Type à embase carrée Matériau du corps de l'unité Plaque en acier Numéro de tarif douanier 84833032
Nombre de trous de fixation 3 Tarif douanier — unité de poids kg Modèle Triangulaire
Modèle série PFD.. Relubrification possible oui/ non Non Tarif douanier — poids par 1
Tarif douanier - pays d'origine DE

Assistance technique