Corps de palier SKF à semelle longue, fonte grise, type SNL

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SNL 216
SNL 217
SNL 218
SNL 505
SNL 506-605
SNL 516-613
SNL 517
SNL 518-615
SNL 519-616
SNL 520-617
SNL 522-619
SNL 524-620
SNL 526
SNL 528
SNL 530
SNL 532
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diam. de l'alésage de l'arbre d
(Ø)
Tarif douanier — poids
(kg)
Hauteur H
(mm)
Entraxe J des trous de fixation
(mm)
Largeur A
(mm)
Forme de trou N1
(mm)
Longueur L
(mm)
A1
(mm)
Hauteur du pied / centre de l'arbre H1/L1
(mm)
Modèle série Largeur/diamètre du trou de fixation N
(mm)
Roulement, bague de positionnement, forme de base du joint d’étanchéité Siège de roulement Ca
(mm)
Couvercle d’obturation Roulements compatibles g3
(mm)
Diamètre de boulon pour trou de fixation G Diamètre d'arbre max.
(mm)
Hauteur H2
(mm)
Boulon à œil selon DIN 580 Siège de roulement Da
(mm)

180.48 €

1 5 jours -8.95177260120Cylindrique283159095SNL 2..222216 ETN9; FRB 12.5/140; TSN 216|C 2216; FRB 12.5/140; TSN 216|22216 E; FRB 12.5/140; TSN 216|1216; FRB 16/140; TSN 216|BS2-2216-2CS; FRB 9/140; TSN 21658ASNH 2162216 ETN9|C 2216|22216 E|1216|BS2-2216-2CS-M208032-140

190.54 €

1 5 jours -9.584183260125Cylindrique283209095SNL 2..22C 2217; FRB 12.5/150; TSN 217|1217; FRB 16.5/150; TSN 217|2217; FRB 12.5/150; TSN 217|22217 E; FRB 12.5/150; TSN 217|BS2-2217-2CS; FRB 8.5/150; TSN 21761ASNH 217C 2217|1217|2217|22217 E|BS2-2217-2CS-M208532-150

215.95 €

1 5 jours -12.131194290140Cylindrique28345100100SNL 2..2223218 CC/W33; FRB 6.25/160; TSN 218|BS2-2218-2CS; FRB 8.5/160; TSN 218|C 2218; FRB 12.5/160; TSN 218|1218; FRB 17.5/160; TSN 218|2218; FRB 12.5/160; TSN 218|22218 E; FRB 12.5/160; TSN 21865ASNH 21823218 CC/W33|BS2-2218-2CS|C 2218|1218|2218|22218 E-M209035-160

133.35 €

1 5 jours -1.4217413067Conique|Cylindrique201654640SNL 5..15-25ASNH 50522205 E|C 2205 TN9|C 2205 KTN9|22205 EK|2205 ETN9|2205 EKTN9|1205 ETN9|1205 EKTN9|BS2-2205-2CS-M122519-52

135.28 €

1 5 jours -1.9918915077Conique|Cylindrique201855250SNL 5..15-32ASNH 506-6052206 ETN9|1206 EKTN9|1206 ETN9|1305 EKTN9|22206 E|22206 EK|BS2-2206-2CS|C 2206 KTN9|C 2206 TN9|2206 EKTN9-M123022-62

169.95 €

1 5 jours 55.5639.555177260120Conique|Cylindrique283159095SNL 5..22-58ASNH 516-61322216 EK|C 2216 K|C 2216|BS2-2216-2CSK|BS2-2216-2CS|2313 K|2313|22313 E|1313 ETN9|1216|22313 EK|1313 EKTN9|22216 E|21313 E|21313 EK|2216 EKTN9|2216 ETN9|1216 K-M208032-140

182.62 €

1 5 jours 74.61310.05183260125Conique|Cylindrique283209095SNL 5..22-61ASNH 51722314 E|1217|C 2217 K|C 2217|BS2-2217-2CSK|BS2-2217-2CS|2314|22217 E|2217 K|2217|21314 E|1217 K|22217 EK|1314-M208532-150

217.26 €

1 5 jours 61.91313.088194290140Conique|Cylindrique28345100100SNL 5..22-65ASNH 518-615C 2315 K|2315 K|23218 CC/W33|23218 CCK/W33|BS2-2218-2CS|BS2-2218-2CSK|C 2218|C 2315|21315 E|2315|C 2218 K|1315 K|2218|22315 EK|1315|21315 EK|1218|2218 K|22218 E|22218 EK|22315 E|1218 K-M209035-160

247.58 €

1 5 jours 68.26314.158212290145Conique|Cylindrique28345100112SNL 5..22-68ASNH 519-616C 2316 K|22219 EK|C 2316|C 2219 K|2316 K|2316|22316 E|21316 EK|21316 E|1316 K|1316|1219 K|2219 KM|22316 EK-M208535-170

279.26 €

1 5 jours 74.61318.4218320160Conique|Cylindrique32380110112SNL 5..26-70ASNH 520-617C 2317|2317|2317 K|23220 CC/W33|23220-2CS|22317 EK|BS2-2220-2CS5K|C 2220 K|C 2317 K|23220 CCK/W33|C 2220|1220 K|1220|1317|1317 K|21317 E|21317 EK|22317 E|2220 M|22220 E|22220 EK|2220 KM|BS2-2220-2CS5-M2410040-180

353.89 €

1 5 jours 82.5522.5242350175Conique|Cylindrique32410120125SNL 5..26-80ASNH 522-619C 2319 K|2319 M|23222 CC/W33|23222 CCK/W33|BS2-2222-2CS5|BS2-2222-2CS5K|C 2222|C 2319|2319 KM|22222 EK|C 2222 K|1319|1222|22319 EK|1222 K|1319 K|21319 E|21319 EK|2222 KM|2222 M|22222 E|22319 E-M2411045-200

438.54 €

1 5 jours 87.31325.95271350185Conique|Cylindrique32410120140SNL 5..26-86ASNH 524-6202320 M|23224 CC/W33|C 2320 K|C 2320|C 2224 K|BS2-2224-2CS5K|23224 CCK/W33|C 3224 K|23220 CC/W33|C 3224|1320|BS2-2224-2CS5|2320 KM|1224 M|1320 K|21320 E|21320 EK|22224 E|22224 EK|22320 EK|1224 KM-M2412045M10215

604.71 €

1 5 jours 114.334.56290380190Conique|Cylindrique35445130150SNL 5..28-90ASNH 52622226 E|23226-2CS5K|C 2226 K|C 2226|BS2-2226-2CS5K|BS2-2226-2CS5|23226-2CS5|23226 CCK/W33|22226 EK|1226 M|23226 CC/W33-M2413050M10230

719.58 €

1 5 jours 12540.4302420205Conique|Cylindrique42500150150SNL 5..35-98ASNH 52822228-2CS5|C 2228|23228-2CS5K|C 2228 K|23228-2CS5|22228-2CS5K|22228 CCK/W33|22228 CC/W33|23228 CC/W33|23228 CCK/W33-M3014050M12250

975.94 €

1 5 jours 131.76351.94323450220Conique|Cylindrique42530160160SNL 5..35-106ASNH 53023230 CCK/W33|C 2230 K|C 2230|23230-2CS5|23230 CC/W33|22230-2CS5K|22230-2CS5|22230 CCK/W33|22230 CC/W33|23230-2CS5K220M3015060M12270

1,055.86 €

1 5 jours 138.11358.3344470235Conique|Cylindrique42550160170SNL 5..35-114ASNH 532C 3232 K|22232 CC/W33|22232 CCK/W33|22232-2CS5|22232-2CS5K|23232 CC/W33|23232 CCK/W33|C 3232-M3016060M12290

Loading...

  1. 1

Informations de base

Unité de roulement, type Type palier lisse Matériau du corps de l'unité Fonte Numéro de tarif douanier 84833032
Nombre de trous de fixation 2 Tarif douanier — unité de poids kg Modèle Semi-circulaire à semelle longue
Relubrification possible oui/ non Oui Tarif douanier — poids par 1 Tarif douanier - pays d'origine DE

Assistance technique