Paliers SKF à applique ovale, type Y, fonte grise, fixation par vis de blocage, avec déflecteurs

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
FYTB 12 TF
FYTB 15 TF
FYTB 17 TF
FYTB 20 TF
FYTB 25 TF
FYTB 30 TF
FYTB 35 TF
FYTB 40 TF
FYTB 45 TF
FYTB 50 TF
FYTJ 25 TF
FYTJ 30 TF
FYTJ 50 TF
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Capacité de charge de base, valeur nominale dynamique
(N)
Capacité de charge de base, valeur nominale statique
(N)
Tarif douanier — poids
(kg)
Hauteur H
(mm)
Entraxe J des trous de fixation
(mm)
Code unité S1
(mm)
Largeur A
(mm)
Longueur L
(mm)
A1
(mm)
Codification de roulement Modèle série Capuchon de protection B
(mm)
Largeur/diamètre du trou de fixation N
(mm)
U
(mm)
Z
(mm)

27.88 €

1 5 jours 956047500.35698.576.5FYTB 503 M15.9265711YAR 203/12-2FFYTB..TF-27.411.532.950.8

28.48 €

1 5 jours 960048000.34298.576.5FYTB 503 M15.9265711YAR 203/15-2FFYTB..TF-27.411.532.950.8

28.77 €

1 5 jours 9600480000.33498.576.5FYTB 503 M15.9265711YAR 203-2FFYTB..TF-27.411.532.950.8

29.06 €

1 5 jours 1270066000.42811290FYTB 504 M18.329.560.511YAR 204-2FFYTB..TFECY 2043111.537.350.8

33.03 €

1 5 jours 1400078000.58412499FYTB 505 M19.8307012YAR 205-2FFYTB..TFECY 20534.111.538.863.5

39.60 €

1 5 jours 19500112000.852141.5116.5FYTB 506 M22.232.58313YAR 206-2FFYTB..TFECY 20638.111.542.276.2

46.22 €

1 5 jours 25500153001.2156130FYTB 507 M25.434.59613YAR 207-2FFYTB..TFECY 20742.91446.488.9

53.40 €

1 5 jours 30700190001.57171.5143.5FYTB 508 M30.238.510214YAR 208-2FFYTB..TFECY 20849.21454.288.9

60.94 €

1 5 jours 33200216001.774178.5148.5FYTB 509 M30.23911114YAR 209-2FFYTB..TFECY 20949.21654.298.4

70.57 €

1 5 jours 35100232002.064189157FYTB 510 M32.64311615YAR 210-2FFYTB..TFECY 21051.61860.6101.6

33.03 €

1 5 jours 1400078000.61613099FYTJ 50519.8276814YAR 205-2FFYTJ..TF-34.11635.863.5

39.78 €

1 5 jours 19500112000.882148117FYTJ 50622.230.58013.5YAR 206-2FFYTJ..TF-38.11640.276.2

73.06 €

1 5 jours 35100232002.165195157FYTJ 51032.64011518YAR 210-2FFYTJ..TF-51.61954.6101.6

Loading...

  1. 1

Informations de base

Unité de roulement, type Type à embase ronde Matériau du corps de l'unité Fonte Numéro de tarif douanier 84832000
Méthode de fixation Vis de blocage Nombre de trous de fixation 2 Tarif douanier — unité de poids kg
Forme de trou Cylindrique Modèle Ovale Relubrification possible oui/ non Oui
Tarif douanier — poids par 1 Tarif douanier - pays d'origine DE

Assistance technique