Connecteur de manomètre de point de test PARKER avec raccord fileté M 16 × 2 MAV-MA3

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

MAV1/4MA371

Référence pièce
MAV1/4MA371
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

504.85 €

1 5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

S2(mm) 19 Poids du tarif douanier(kg) 0.079 Unité de poids du tarif douanier kg
S1 19 Code de commande MAV-MA3 L2 12
L1 54 Surface Acier inoxydable T1 G 1/4
Numéro de tarif douanier 73072910 Matériau Acier inoxydable Poids de tarif douanier par 1
Tarif douanier pays d'origine PL

Vous vous trouvez sur la page de Connecteur de manomètre de point de test PARKER avec raccord fileté M 16 × 2 MAV-MA3, le numéro d'article est le suivant: MAV1/4MA371.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article MAV1/4MA371.

Assistance technique