Connecteur PARKER droit à visser avec cône EGE-NPT

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
EGE06L1/8NPTCF
EGE08L1/4NPTCF
EGE08S1/4NPTCF
EGE10L1/4NPTCF
EGE10S3/8NPTCF
EGE12L3/8NPTCF
EGE12S3/8NPTCF
EGE15L1/2NPTCF
EGE16S1/2NPTCF
EGE18L1/2NPTCF
EGE20S3/4NPTCF
EGE22L3/4NPTCF
EGE25S1NPTCF
EGE28L1NPTCF
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre extérieur de broche d1 S2
(mm)
Bar PN Poids du tarif douanier
(kg)
S1 L2 L1 D3 Modèle série T1

54.11 €

1 9 jours 6143150.025111031.52.5L1/8-27 NPT

55.66 €

1 9 jours 8173150.0411414.537.54L1/4-18 NPT

56.09 €

1 3 jours 8196300.0521414.5384S1/4-18 NPT

57.78 €

1 5 jours 10193150.0491414.5386L1/4-18 NPT

66.31 €

1 9 jours 10226300.0751914.540.56S3/8-18 NPT

67.05 €

1 9 jours 12223150.0741914.5408L3/8-18 NPT

66.92 €

1 9 jours 12246300.0851914.5428S3/8-18 NPT

69.43 €

1 9 jours 15273150.1292219.549.510L1/2-14 NPT

80.15 €

1 9 jours 16304000.1452219.55111S1/2-14 NPT

66.98 €

1 9 jours 18323150.1532419.54912L1/2-14 NPT

81.45 €

1 9 jours 20364000.2212719.55414S3/4-14 NPT

80.97 €

1 9 jours 22361600.22719.55216L3/4-14 NPT

139.23 €

1 5 jours 25464000.4233624.563.518S1-11.5 NPT

162.83 €

1 9 jours 28411600.3333624.56122L1-11.5 NPT

Loading...

  1. 1

Informations de base

Unité de poids du tarif douanier kg Type de livraison Complet, avec Ecrou (rond, n pans) et bague Code de commande EGE-NPT
Surface Cr (VI) - libre Numéro de tarif douanier 73079910 Matériau Acier
Poids de tarif douanier par 1 Tarif douanier pays d'origine DE

Assistance technique