Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
EVT12LM71 |
EVT20SM71 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | S2 (mm) | D4 | L5 | Bar PN | Poids du tarif douanier (kg) | Diamètre extérieur D1 | L4 | S1 | L2 | L3 | L1 | D3 | Modèle série | T | L6 | S3 | D5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
170.42 € | 1 | 5 jours | 22 | 9 | 27 | 315 | 0.179 | 12 | 12 | 17 | 17 | 43 | 24 | 10 | L | M 16 × 1.5 | 32 | 22 | 21 | ||
- | 1 | 5 jours | 36 | 16 | 42 | 400 | 0.727 | 20 | 16 | 27 | 26.5 | 65 | 37 | 16 | S | M 27 × 2.0 | 48 | 32 | 32 |
Loading...
Unité de poids du tarif douanier | kg | Type de livraison | Complet, avec Ecrou (rond, n pans) et bague | Code de commande | EVT-M |
---|---|---|---|---|---|
Surface | Acier inoxydable | Numéro de tarif douanier | 73072910 | Matériau | Acier inoxydable |
Poids de tarif douanier par | 1 | Tarif douanier pays d'origine | DE |
Configurer
Propriétés de base
S2(mm)
D4
L5
Bar PN
Poids du tarif douanier(kg)
Diamètre extérieur D1
L4
S1
L2
L3
L1
D3
Modèle série
T
L6
S3
D5
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles