Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
VKA1/12LCF |
VKA1/15LCF |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Poids du tarif douanier (kg) | Diamètre extérieur D1 | S1 | Forme | L1 | T1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
97.55 € | 1 | 5 jours | 0.081 | 12 | 22 | A | 51 | M 18 × 1.5 | ||
88.63 € | 1 | 5 jours | 0.086 | 15 | 27 | B | 39 | M 22 × 1.5 |
Loading...
S2(mm) | 12 | Bar PN | 315 | Unité de poids du tarif douanier | kg |
---|---|---|---|---|---|
Type de livraison | Comprend toutes les pièces détachées | Code de commande | VKA1 | Surface | Cr (VI) - libre |
Modèle série | L | Numéro de tarif douanier | 73079980 | Matériau | Acier |
Poids de tarif douanier par | 1 | Tarif douanier pays d'origine | DE |
Configurer
Propriétés de base
Poids du tarif douanier(kg)
Diamètre extérieur D1
S1
Forme
L1
T1
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles