Inscription
Configurer

Bouchon d'étanchéité PARKER pour trous filetés VSTI M/R-ED

Référence pièce:

encore indéterminée. 21 références possibles.
Quantité :

Liste des numéros de pièces

Nombre d’articles

Bar PN

Poids du tarif douanier

(kg)

Diamètre extérieur D1

S1

L2

L1

Surface

T1

Numéro de tarif douanier

Matériau

Tarif douanier pays d'origine

Quantité minimale de commande
400
0.05
27
10
14
19.3
Acier inoxydable
G 1/2 A
73269098
Acier inoxydable
DE
1 pièces
400
0.021
19
6
12
17.3
Acier inoxydable
G 1/4 A
73269098
Acier inoxydable
DE
1 pièces
400
0.009
14
5
8
12.3
Acier inoxydable
G 1/8 A
73269098
Acier inoxydable
DE
1 pièces
400
0.133
40
17
16
22.8
Acier inoxydable
G 1 A
73181562
Acier inoxydable
DE
1 pièces
400
0.082
32
12
16
21.3
Acier inoxydable
G 3/4 A
73269098
Acier inoxydable
DE
1 pièces
400
0.03
22
8
12
17.3
Acier inoxydable
G 3/8 A
73269098
Acier inoxydable
DE
1 pièces
400
0.01
14
5
8
12.3
Acier inoxydable
M 10×1.0
73269098
Acier inoxydable
DE
1 pièces
315
0.27
55
24
16
22.8
Acier inoxydable
G 1 1/2 A
73269098
Acier inoxydable
DE
1 pièces
315
0.213
50
22
16
22.8
Acier inoxydable
G 1 1/4 A
73269098
Acier inoxydable
DE
1 pièces
400
0.017
17
6
12
17.3
Acier inoxydable
M 12 × 1.5
73269098
Acier inoxydable
DE
1 pièces
400
0.022
19
6
12
17.3
Acier inoxydable
M 14 × 1.5
73269098
Acier inoxydable
DE
1 pièces
400
0.028
22
8
12
17.3
Acier inoxydable
M 16 × 1.5
73269098
Acier inoxydable
DE
1 pièces
400
0.036
24
8
12
17.3
Acier inoxydable
M 18 × 1.5
73269098
Acier inoxydable
DE
1 pièces
400
0.046
26
10
14
19.3
Acier inoxydable
M 20 × 1.5
73269098
Acier inoxydable
DE
1 pièces
400
0.056
27
10
14
19.3
Acier inoxydable
M 22 × 1.5
73269098
Acier inoxydable
DE
1 pièces
400
0.078
32
12
16
21.3
Acier inoxydable
M 26 × 1.5
73269098
Acier inoxydable
DE
1 pièces
400
0.082
32
12
16
21.3
Acier inoxydable
M 27 × 2.0
73269098
Acier inoxydable
DE
1 pièces
400
0.08
32
12
16
21.3
Cr (VI) - libre
M 27 × 2.0
73269098
Acier
PL
1 pièces
400
0.14
40
17
16
22.8
Acier inoxydable
M 33 × 2.0
73269098
Acier inoxydable
DE
1 pièces
315
0.211
50
22
16
22.8
Acier inoxydable
M 42 × 2.0
73269098
Acier inoxydable
DE
1 pièces
315
0.263
55
24
16
22.8
Acier inoxydable
M 48 × 2.0
73269098
Acier inoxydable
DE
1 pièces
Prix unitaire (hors TVA)(Prix unitaire TTC)
Jour d'expédition standard
54.06 €
( 64.33 € )
5 jours ouvrables
36.72 €
( 43.70 € )
5 jours ouvrables
32.68 €
( 38.89 € )
5 jours ouvrables
113.86 €
( 135.49 € )
5 jours ouvrables
74.32 €
( 88.44 € )
5 jours ouvrables
41.78 €
( 49.72 € )
9 jours ouvrables
30.05 €
( 35.76 € )
5 jours ouvrables
150.52 €
( 179.12 € )
5 jours ouvrables
138.32 €
( 164.60 € )
5 jours ouvrables
39.06 €
( 46.48 € )
5 jours ouvrables
41.03 €
( 48.83 € )
5 jours ouvrables
48.94 €
( 58.24 € )
5 jours ouvrables
48.23 €
( 57.39 € )
5 jours ouvrables
54.62 €
( 65.00 € )
5 jours ouvrables
59.52 €
( 70.83 € )
5 jours ouvrables
150.55 €
( 179.15 € )
5 jours ouvrables
229.57 €
( 273.19 € )
5 jours ouvrables
18.25 €
( 21.72 € )
5 jours ouvrables
126.34 €
( 150.34 € )
5 jours ouvrables
160.86 €
( 191.42 € )
5 jours ouvrables
202.83 €
( 241.37 € )
5 jours ouvrables