Connecteur à visser droit PARKER GE-M (KEG)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
GE04LLM6X1KEGCF
GE06LLM8X1KEGCF
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
S2
(mm)
Poids du tarif douanier
(kg)
Diamètre extérieur D1 S1 L2 D3 T1

10.25 €

1 9 jours 100.0149162M 06 × 1,0 taraud

11.72 €

1 9 jours 120.01561114.53.5M 08 × 1,0 taraud

Loading...

  1. 1

Informations de base

Bar PN 100 Unité de poids du tarif douanier kg L4 26
Type de livraison Complet, avec Ecrou (rond, n pans) et bague Code de commande GE-M(KEG) L3 8
L1 20 Surface Cr (VI) - libre Modèle série LL
Numéro de tarif douanier 73079910 Matériau Acier Poids de tarif douanier par 1
Tarif douanier pays d'origine PL

Assistance technique