Té banjo haute pression PARKER TH-M

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TH08LMOMDCF
TH12LMOMDCF
TH18LMOMD71
TH20SM71
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Livraison PN (bar) S2
(mm)
D4 L5 L7 Poids du tarif douanier
(kg)
Diamètre extérieur D1 L4 S1 L2 L3 L1 D3 Surface Modèle série T L6 Numéro de tarif douanier S3 Matériau D5

67.23 €

1 5 jours Ecrou (rond, n pans) et anneau non inclus ; toutes les autres pièces, par exemple les joints, inclus2501963030.1048122214.51421.56Cr (VI) - libreLM 12×1.5297307991017Acier17

82.03 €

1 5 jours Ecrou (rond, n pans) et anneau non inclus ; toutes les autres pièces, par exemple les joints, inclus250247.53630.1911212271816.52510Cr (VI) - libreLM 16×1.5337307991022Acier21

1,075.75 €

1 5 jours Ecrou (rond, n pans) et anneau non inclus ; toutes les autres pièces, par exemple les joints, inclus2503012454.50.3621814322121.528.515Acier inoxydableLM 22×1.5377307291032Acier inoxydable27

1,359.58 €

1 5 jours Complet, y compris Ecrou (rond, n pans) et bague1603616533.50.920164126.5243716Acier inoxydableSM 27×2.0487307291036Acier inoxydable32

Loading...

  1. 1

Informations de base

Unité de poids du tarif douanier kg Code de commande TH-M Poids de tarif douanier par 1
Tarif douanier pays d'origine DE

Assistance technique