Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | S2 (mm) | Bar PN | Poids du tarif douanier (kg) | Diamètre extérieur D1 | Type de livraison | S1 | L2 | L3 | L1 | D3 | Surface | Modèle série | D2 | Numéro de tarif douanier | S3 | Matériau | Tarif douanier pays d'origine | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
235.68 € | 1 | 5 jours | 10 | 100 | 0.018 | 6 | Complet, avec Ecrou (rond, n pans) et bague | 11 | 10.5 | 32 | 20 | 3 | Acier inoxydable | LL | 4 | 73072910 | 12 | Acier inoxydable | DE | ||
- | 1 | 5 jours | 10 | 100 | 0.013 | 8 | Complet, avec Ecrou (rond, n pans) et bague | 12 | 12.5 | 34 | 22 | 3 | Acier inoxydable | LL | 4 | 73072910 | 14 | Acier inoxydable | DE | ||
60.35 € | 1 | 5 jours | 14 | 315 | 0.05 | 8 | Complet, avec Ecrou (rond, n pans) et bague | 14 | 11 | 40 | 25 | 4 | Acier inoxydable | L | 6 | 73072910 | 17 | Acier inoxydable | DE | ||
26.54 € | 1 | 5 jours | 14 | 315 | 0.016 | 8 | Corps seul sans Ecrou (rond, n pans), bague, joints ou autres pièces | 14 | 11 | 40 | 25 | 4 | Acier inoxydable | L | 6 | 73072910 | 17 | Acier inoxydable | DE | ||
74.32 € | 1 | 5 jours | 14 | 200 | 0.046 | 8 | Complet, avec Ecrou (rond, n pans) et bague | 14 | 11 | 40 | 25 | 4 | Laiton | L | 6 | 74122000 | 17 | Laiton | DE | ||
78.83 € | 1 | 5 jours | 17 | 630 | 0.035 | 8 | Corps seul sans Ecrou (rond, n pans), bague, joints ou autres pièces | 17 | 18 | 47 | 32 | 4 | Acier inoxydable | S | 6 | 73072910 | 19 | Acier inoxydable | DE | ||
104.06 € | 1 | 5 jours | 14 | 315 | 0.047 | 8 | Raccord complet EO-2 avec Ecrou (rond, n pans) et bague | 14 | 11 | 40 | 25 | 4 | Acier inoxydable | L | 6 | 73072910 | 17 | Acier inoxydable | DE | ||
65.18 € | 1 | 5 jours | 14 | 315 | 0.055 | 10 | Complet, avec Ecrou (rond, n pans) et bague | 17 | 12 | 41 | 26 | 4 | Acier inoxydable | L | 6 | 73072910 | 19 | Acier inoxydable | DE | ||
35.06 € | 1 | 5 jours | 14 | 315 | 0.023 | 10 | Corps seul sans Ecrou (rond, n pans), bague, joints ou autres pièces | 17 | 12 | 41 | 26 | 4 | Acier inoxydable | L | 6 | 73072910 | 19 | Acier inoxydable | DE | ||
12.32 € | 1 | 5 jours | 14 | 500 | 0.022 | 10 | Corps seul sans Ecrou (rond, n pans), bague, joints ou autres pièces | 17 | 12 | 41 | 26 | 4 | Cr (VI) - libre | L | 6 | 73079290 | 19 | Acier | PL | ||
80.68 € | 1 | 5 jours | 14 | 200 | 0.057 | 10 | Complet, avec Ecrou (rond, n pans) et bague | 17 | 12 | 41 | 26 | 4 | Laiton | L | 6 | 74122000 | 19 | Laiton | DE | ||
200.42 € | 1 | 5 jours | 17 | 630 | 0.093 | 10 | Complet, avec Ecrou (rond, n pans) et bague | 19 | 17.5 | 48 | 32 | 4 | Acier inoxydable | S | 6 | 73072910 | 22 | Acier inoxydable | DE | ||
- | 1 | 5 jours | 17 | 630 | 0.041 | 10 | Corps seul sans Ecrou (rond, n pans), bague, joints ou autres pièces | 19 | 17.5 | 48 | 32 | 4 | Acier inoxydable | S | 6 | 73072910 | 22 | Acier inoxydable | DE | ||
112.57 € | 1 | 5 jours | 14 | 315 | 0.055 | 10 | Raccord complet EO-2 avec Ecrou (rond, n pans) et bague | 17 | 12 | 41 | 26 | 4 | Acier inoxydable | L | 6 | 73072910 | 19 | Acier inoxydable | DE | ||
77.06 € | 1 | 5 jours | 17 | 315 | 0.061 | 10 | Complet, avec Ecrou (rond, n pans) et bague | 17 | 12 | 41 | 26 | 6 | Acier inoxydable | L | 8 | 73072910 | 19 | Acier inoxydable | DE | ||
40.25 € | 1 | 5 jours | 17 | 315 | 0.021 | 10 | Corps seul sans Ecrou (rond, n pans), bague, joints ou autres pièces | 17 | 12 | 41 | 26 | 6 | Acier inoxydable | L | 8 | 73072910 | 19 | Acier inoxydable | DE | ||
12.54 € | 1 | 5 jours | 17 | 500 | 0.022 | 10 | Corps seul sans Ecrou (rond, n pans), bague, joints ou autres pièces | 17 | 12 | 41 | 26 | 6 | Cr (VI) - libre | L | 8 | 73079290 | 19 | Acier | PL | ||
81.22 € | 1 | 5 jours | 17 | 200 | 0.063 | 10 | Complet, avec Ecrou (rond, n pans) et bague | 17 | 12 | 41 | 26 | 6 | Laiton | L | 8 | 74122000 | 19 | Laiton | DE | ||
94.91 € | 1 | 5 jours | 19 | 630 | 0.104 | 10 | Complet, avec Ecrou (rond, n pans) et bague | 19 | 17.5 | 48 | 32 | 5 | Acier inoxydable | S | 8 | 73072910 | 22 | Acier inoxydable | DE | ||
73.52 € | 1 | 5 jours | 19 | 630 | 0.042 | 10 | Corps seul sans Ecrou (rond, n pans), bague, joints ou autres pièces | 19 | 17.5 | 48 | 32 | 5 | Acier inoxydable | S | 8 | 73072910 | 22 | Acier inoxydable | DE | ||
119.83 € | 1 | 5 jours | 17 | 315 | 0.062 | 10 | Raccord complet EO-2 avec Ecrou (rond, n pans) et bague | 17 | 12 | 41 | 26 | 6 | Acier inoxydable | L | 8 | 73072910 | 19 | Acier inoxydable | DE | ||
84.26 € | 1 | 5 jours | 14 | 315 | 0.072 | 12 | Complet, avec Ecrou (rond, n pans) et bague | 19 | 13 | 42 | 27 | 4 | Acier inoxydable | L | 6 | 73072910 | 22 | Acier inoxydable | DE | ||
41.43 € | 1 | 5 jours | 14 | 315 | 0.026 | 12 | Corps seul sans Ecrou (rond, n pans), bague, joints ou autres pièces | 19 | 13 | 42 | 27 | 4 | Acier inoxydable | L | 6 | 73072910 | 22 | Acier inoxydable | DE | ||
105.28 € | 1 | 5 jours | 14 | 200 | 0.07 | 12 | Complet, avec Ecrou (rond, n pans) et bague | 19 | 13 | 42 | 27 | 4 | Laiton | L | 6 | 74122000 | 22 | Laiton | DE | ||
100.43 € | 1 | 5 jours | 17 | 630 | 0.115 | 12 | Complet, avec Ecrou (rond, n pans) et bague | 22 | 19.5 | 50 | 34 | 4 | Acier inoxydable | S | 6 | 73072910 | 24 | Acier inoxydable | DE | ||
- | 1 | 5 jours | 17 | 630 | 0.057 | 12 | Corps seul sans Ecrou (rond, n pans), bague, joints ou autres pièces | 22 | 19.5 | 50 | 34 | 4 | Acier inoxydable | S | 6 | 73072910 | 24 | Acier inoxydable | DE | ||
123.75 € | 1 | 5 jours | 14 | 315 | 0.068 | 12 | Raccord complet EO-2 avec Ecrou (rond, n pans) et bague | 19 | 13 | 42 | 27 | 4 | Acier inoxydable | L | 6 | 73072910 | 22 | Acier inoxydable | DE | ||
- | 1 | 5 jours | 17 | 630 | 0.12 | 12 | Raccord complet EO-2 avec Ecrou (rond, n pans) et bague | 22 | 19.5 | 50 | 34 | 4 | Acier inoxydable | S | 6 | 73072910 | 24 | Acier inoxydable | DE | ||
83.14 € | 1 | 5 jours | 17 | 315 | 0.077 | 12 | Complet, avec Ecrou (rond, n pans) et bague | 19 | 13 | 42 | 27 | 6 | Acier inoxydable | L | 8 | 73072910 | 22 | Acier inoxydable | DE | ||
41.05 € | 1 | 5 jours | 17 | 315 | 0.026 | 12 | Corps seul sans Ecrou (rond, n pans), bague, joints ou autres pièces | 19 | 13 | 42 | 27 | 6 | Acier inoxydable | L | 8 | 73072910 | 22 | Acier inoxydable | DE | ||
173.31 € | 1 | 5 jours | 17 | 200 | 0.076 | 12 | Complet, avec Ecrou (rond, n pans) et bague | 19 | 13 | 42 | 27 | 6 | Laiton | L | 8 | 74122000 | 22 | Laiton | DE | ||
110.09 € | 1 | 5 jours | 19 | 630 | 0.13 | 12 | Complet, avec Ecrou (rond, n pans) et bague | 22 | 19.5 | 50 | 34 | 5 | Acier inoxydable | S | 8 | 73072910 | 24 | Acier inoxydable | DE | ||
94.11 € | 1 | 5 jours | 19 | 630 | 0.057 | 12 | Corps seul sans Ecrou (rond, n pans), bague, joints ou autres pièces | 22 | 19.5 | 50 | 34 | 5 | Acier inoxydable | S | 8 | 73072910 | 24 | Acier inoxydable | DE | ||
22.18 € | 1 | 5 jours | 19 | 630 | 0.057 | 12 | Corps seul sans Ecrou (rond, n pans), bague, joints ou autres pièces | 22 | 19.5 | 50 | 34 | 5 | Cr (VI) - libre | S | 8 | 73079290 | 24 | Acier | DE | ||
- | 1 | 5 jours | 17 | 315 | 0.074 | 12 | Raccord complet EO-2 avec Ecrou (rond, n pans) et bague | 19 | 13 | 42 | 27 | 6 | Acier inoxydable | L | 8 | 73072910 | 22 | Acier inoxydable | DE | ||
166.71 € | 1 | 5 jours | 19 | 630 | 0.123 | 12 | Raccord complet EO-2 avec Ecrou (rond, n pans) et bague | 22 | 19.5 | 50 | 34 | 5 | Acier inoxydable | S | 8 | 73072910 | 24 | Acier inoxydable | DE | ||
87.80 € | 1 | 5 jours | 19 | 315 | 0.082 | 12 | Complet, avec Ecrou (rond, n pans) et bague | 19 | 14 | 43 | 28 | 8 | Acier inoxydable | L | 10 | 73072910 | 22 | Acier inoxydable | DE | ||
43.06 € | 1 | 5 jours | 19 | 315 | 0.031 | 12 | Corps seul sans Ecrou (rond, n pans), bague, joints ou autres pièces | 19 | 14 | 43 | 28 | 8 | Acier inoxydable | L | 10 | 73072910 | 22 | Acier inoxydable | DE | ||
14.28 € | 1 | 5 jours | 19 | 400 | 0.029 | 12 | Corps seul sans Ecrou (rond, n pans), bague, joints ou autres pièces | 19 | 14 | 43 | 28 | 8 | Cr (VI) - libre | L | 10 | 73079290 | 22 | Acier | PL | ||
80.94 € | 1 | 5 jours | 19 | 200 | 0.083 | 12 | Complet, avec Ecrou (rond, n pans) et bague | 19 | 14 | 43 | 28 | 8 | Laiton | L | 10 | 74122000 | 22 | Laiton | DE | ||
112.68 € | 1 | 5 jours | 22 | 630 | 0.134 | 12 | Complet, avec Ecrou (rond, n pans) et bague | 22 | 19 | 51 | 34 | 7 | Acier inoxydable | S | 10 | 73072910 | 24 | Acier inoxydable | DE | ||
85.78 € | 1 | 5 jours | 22 | 630 | 0.064 | 12 | Corps seul sans Ecrou (rond, n pans), bague, joints ou autres pièces | 22 | 19 | 51 | 34 | 7 | Acier inoxydable | S | 10 | 73072910 | 24 | Acier inoxydable | DE | ||
145.54 € | 1 | 5 jours | 19 | 315 | 0.079 | 12 | Raccord complet EO-2 avec Ecrou (rond, n pans) et bague | 19 | 14 | 43 | 28 | 8 | Acier inoxydable | L | 10 | 73072910 | 22 | Acier inoxydable | DE | ||
32.65 € | 1 | 5 jours | 19 | 400 | 0.077 | 12 | Raccord complet EO-2 avec Ecrou (rond, n pans) et bague | 19 | 14 | 43 | 28 | 8 | Cr (VI) - libre | L | 10 | 73079290 | 22 | Acier | PL | ||
169.28 € | 1 | 5 jours | 22 | 630 | 0.138 | 12 | Raccord complet EO-2 avec Ecrou (rond, n pans) et bague | 22 | 19 | 51 | 34 | 7 | Acier inoxydable | S | 10 | 73072910 | 24 | Acier inoxydable | DE | ||
- | 1 | Devis | 22 | 630 | 0.171 | 14 | Raccord complet EO-2 avec Ecrou (rond, n pans) et bague | 24 | 20.5 | 54 | 36 | 7 | Acier inoxydable | S | 10 | 73072910 | 27 | Acier inoxydable | DE | ||
130.91 € | 1 | 5 jours | 24 | 630 | 0.167 | 14 | Complet, avec Ecrou (rond, n pans) et bague | 24 | 20.5 | 54 | 36 | 8 | Acier inoxydable | S | 12 | 73072910 | 27 | Acier inoxydable | DE | ||
74.43 € | 1 | 5 jours | 24 | 630 | 0.072 | 14 | Corps seul sans Ecrou (rond, n pans), bague, joints ou autres pièces | 24 | 20.5 | 54 | 36 | 8 | Acier inoxydable | S | 12 | 73072910 | 27 | Acier inoxydable | DE | ||
206.51 € | 1 | 5 jours | 24 | 630 | 0.177 | 14 | Raccord complet EO-2 avec Ecrou (rond, n pans) et bague | 24 | 20.5 | 54 | 36 | 8 | Acier inoxydable | S | 12 | 73072910 | 27 | Acier inoxydable | DE | ||
107.72 € | 1 | 5 jours | 19 | 315 | 0.113 | 15 | Complet, avec Ecrou (rond, n pans) et bague | 24 | 15 | 45 | 29 | 8 | Acier inoxydable | L | 10 | 73072910 | 27 | Acier inoxydable | DE | ||
63.45 € | 1 | 5 jours | 19 | 315 | 0.049 | 15 | Corps seul sans Ecrou (rond, n pans), bague, joints ou autres pièces | 24 | 15 | 45 | 29 | 8 | Acier inoxydable | L | 10 | 73072910 | 27 | Acier inoxydable | DE | ||
163.37 € | 1 | 5 jours | 19 | 315 | 0.114 | 15 | Raccord complet EO-2 avec Ecrou (rond, n pans) et bague | 24 | 15 | 45 | 29 | 8 | Acier inoxydable | L | 10 | 73072910 | 27 | Acier inoxydable | DE | ||
115.11 € | 1 | 5 jours | 22 | 315 | 0.123 | 15 | Complet, avec Ecrou (rond, n pans) et bague | 24 | 15 | 45 | 29 | 10 | Acier inoxydable | L | 12 | 73072910 | 27 | Acier inoxydable | DE | ||
63.14 € | 1 | 5 jours | 22 | 315 | 0.046 | 15 | Corps seul sans Ecrou (rond, n pans), bague, joints ou autres pièces | 24 | 15 | 45 | 29 | 10 | Acier inoxydable | L | 12 | 73072910 | 27 | Acier inoxydable | DE | ||
178.69 € | 1 | 5 jours | 22 | 315 | 0.123 | 15 | Raccord complet EO-2 avec Ecrou (rond, n pans) et bague | 24 | 15 | 45 | 29 | 10 | Acier inoxydable | L | 12 | 73072910 | 27 | Acier inoxydable | DE | ||
138.88 € | 1 | 5 jours | 22 | 400 | 0.187 | 16 | Complet, avec Ecrou (rond, n pans) et bague | 27 | 20 | 54 | 36 | 7 | Acier inoxydable | S | 10 | 73072910 | 30 | Acier inoxydable | DE | ||
74.54 € | 1 | 5 jours | 22 | 400 | 0.083 | 16 | Corps seul sans Ecrou (rond, n pans), bague, joints ou autres pièces | 27 | 20 | 54 | 36 | 7 | Acier inoxydable | S | 10 | 73072910 | 30 | Acier inoxydable | DE | ||
210.35 € | 1 | 5 jours | 22 | 400 | 0.194 | 16 | Raccord complet EO-2 avec Ecrou (rond, n pans) et bague | 27 | 20 | 54 | 36 | 7 | Acier inoxydable | S | 10 | 73072910 | 30 | Acier inoxydable | DE | ||
151.11 € | 1 | 5 jours | 24 | 400 | 0.2 | 16 | Complet, avec Ecrou (rond, n pans) et bague | 27 | 20 | 54 | 36 | 8 | Acier inoxydable | S | 12 | 73072910 | 30 | Acier inoxydable | DE | ||
84.78 € | 1 | 5 jours | 24 | 400 | 0.09 | 16 | Corps seul sans Ecrou (rond, n pans), bague, joints ou autres pièces | 27 | 20 | 54 | 36 | 8 | Acier inoxydable | S | 12 | 73072910 | 30 | Acier inoxydable | PL |
Loading...
Unité de poids du tarif douanier | kg | Code de commande | GR | Poids de tarif douanier par | 1 |
---|
Configurer
Propriétés de base
S2(mm)
Bar PN
Poids du tarif douanier(kg)
Diamètre extérieur D1
Type de livraison
S1
L2
L3
L1
D3
Surface
Modèle série
D2
Numéro de tarif douanier
S3
Matériau
Tarif douanier pays d'origine
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles