Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | S2 (mm) | Bar PN | Poids du tarif douanier (kg) | Diamètre extérieur D1 | S1 | Forme | L1 | Surface | Modèle série | T1 | Matériau | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
478.45 € | 1 | 5 jours | 17 | 315 | 0.087 | 6 | 14 | A | 55 | Acier inoxydable | L | M 12 × 1.5 | Acier inoxydable | ||
477.20 € | 1 | 5 jours | 17 | 315 | 0.095 | 8 | 17 | A | 51 | Acier inoxydable | L | M 14 × 1.5 | Acier inoxydable | ||
500.72 € | 1 | 5 jours | 17 | 630 | 0.095 | 8 | 19 | A | 52 | Acier inoxydable | S | M 16 × 1.5 | Acier inoxydable | ||
474.97 € | 1 | 5 jours | 17 | 315 | 0.097 | 10 | 19 | A | 53 | Acier inoxydable | L | M 16 × 1.5 | Acier inoxydable | ||
463.51 € | 1 | 5 jours | 17 | 630 | 0.11 | 10 | 22 | A | 53 | Acier inoxydable | S | M 18 × 1.5 | Acier inoxydable | ||
420.12 € | 1 | 5 jours | 17 | 315 | 0.109 | 12 | 22 | A | 53 | Acier inoxydable | L | M 18 × 1.5 | Acier inoxydable | ||
444.35 € | 1 | 5 jours | 19 | 630 | 0.127 | 12 | 24 | A | 54 | Acier inoxydable | S | M 20 × 1.5 | Acier inoxydable | ||
501.49 € | 1 | 5 jours | 17 | 315 | 0.134 | 15 | 27 | B | 59 | Acier inoxydable | L | M 22 × 1.5 | Acier inoxydable | ||
487.98 € | 1 | 5 jours | 17 | 400 | 0.164 | 16 | 30 | B | 58 | Acier inoxydable | S | M 24 × 1.5 | Acier inoxydable | ||
495.51 € | 1 | 5 jours | 17 | 315 | 0.169 | 18 | 32 | B | 59 | Acier inoxydable | L | M 26 × 1.5 | Acier inoxydable | ||
505.06 € | 1 | 5 jours | 17 | 400 | 0.235 | 20 | 36 | B | 65 | Acier inoxydable | S | M 30 × 2.0 | Acier inoxydable | ||
524.60 € | 1 | 5 jours | 17 | 160 | 0.202 | 22 | 36 | B | 60 | Acier inoxydable | L | M 30 × 2.0 | Acier inoxydable | ||
109.57 € | 1 | 5 jours | 17 | 160 | 0.225 | 22 | 36 | B | 60 | Cr (VI) - libre | L | M 30 × 2.0 | Acier | ||
653.25 € | 1 | 5 jours | 17 | 400 | 0.381 | 25 | 46 | B | 68 | Acier inoxydable | S | M 36 × 2.0 | Acier inoxydable | ||
120.15 € | 1 | 5 jours | 17 | 400 | 0.384 | 25 | 46 | B | 68 | Cr (VI) - libre | S | M 36 × 2.0 | Acier | ||
653.25 € | 1 | 5 jours | 17 | 160 | 0.303 | 28 | 41 | B | 64 | Acier inoxydable | L | M 36 × 2.0 | Acier inoxydable | ||
774.03 € | 1 | 5 jours | 17 | 400 | 0.47 | 30 | 50 | B | 74 | Acier inoxydable | S | M 42 × 2.0 | Acier inoxydable | ||
155.26 € | 1 | 5 jours | 17 | 160 | 0.448 | 35 | 50 | B | 71 | Cr (VI) - libre | L | M 45 × 2.0 | Acier | ||
860.02 € | 1 | 5 jours | 17 | 315 | 0.702 | 38 | 60 | B | 81 | Acier inoxydable | S | M 52 × 2.0 | Acier inoxydable | ||
216.66 € | 1 | 5 jours | 17 | 160 | 0.621 | 42 | 60 | B | 72 | Cr (VI) - libre | L | M 52 × 2.0 | Acier |
Loading...
Unité de poids du tarif douanier | kg | Type de livraison | Comprend toutes les pièces détachées | Code de commande | VKA3 |
---|---|---|---|---|---|
Numéro de tarif douanier | 90269000 | Poids de tarif douanier par | 1 | Tarif douanier pays d'origine | PL |
Configurer
Propriétés de base
S2(mm)
Bar PN
Poids du tarif douanier(kg)
Diamètre extérieur D1
S1
Forme
L1
Surface
Modèle série
T1
Matériau
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles