Connecteur à visser droit PARKER avec axe EVGE-R-ED

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
EVGE06LREDCF
EVGE06LREDMS
EVGE08LREDCF
EVGE08LREDMS
EVGE10LREDCF
EVGE10LREDMS
EVGE12LREDCF
EVGE12LREDMS
EVGE12SREDCF
EVGE15LREDCF
EVGE15LREDMS
EVGE16SREDCF
EVGE18LREDCF
EVGE20SREDCF
EVGE22LREDCF
EVGE22LREDMS
EVGE28LREDCF
EVGE35LREDCF
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre extérieur de broche d1 S2
(mm)
D4 Bar PN Poids du tarif douanier
(kg)
S1 L2 L1 D3 Surface Modèle série T Numéro de tarif douanier Matériau

16.75 €

1 5 jours 614143150.02414824.53.5Cr (VI) - libreLG 1/8 A73079290Acier

112.78 €

1 5 jours 614142000.0314824.53.5LaitonLG 1/8 A74122000Laiton

20.26 €

1 5 jours 817193150.052191229.54.5Cr (VI) - libreLG 1/4 A73079290Acier

94.09 €

1 5 jours 817192000.06191229.54.5LaitonLG 1/4 A74122000Laiton

19.17 €

1 3 jours 1019193150.048191227.57Cr (VI) - libreLG 1/4 A73079290Acier

93.60 €

1 5 jours 1019192000.05191227.57LaitonLG 1/4 A74122000Laiton

20.82 €

1 5 jours 1222223150.0872212347.5Cr (VI) - libreLG 3/8 A73079290Acier

106.63 €

1 5 jours 1222222000.0932212347.5LaitonLG 3/8 A74122000Laiton

21.83 €

1 5 jours 1224226300.0952212347.5Cr (VI) - libreSG 3/8 A73079290Acier

28.49 €

1 5 jours 1527273150.12227143111Cr (VI) - libreLG 1/2 A73079290Acier

133.65 €

1 5 jours 1527272000.12527143111LaitonLG 1/2 A74122000Laiton

39.63 €

1 5 jours 1630274000.15827143711.5Cr (VI) - libreSG 1/2 A73079290Acier

37.26 €

1 5 jours 1832273150.132271431.514Cr (VI) - libreLG 1/2 A73079290Acier

63.11 €

1 5 jours 2036324000.25432164315.5Cr (VI) - libreSG 3/4 A73079290Acier

58.14 €

1 5 jours 2236321600.183321632.518Cr (VI) - libreLG 3/4 A73079290Acier

240.52 €

1 5 jours 2236321000.202321632.518LaitonLG 3/4 A74122000Laiton

85.49 €

1 5 jours 2841401600.27541183523Cr (VI) - libreLG 1 A73079290Acier

144.51 €

1 5 jours 3550501600.458502042.529.5Cr (VI) - libreLG 1 1/4 A73079290Acier

Loading...

  1. 1

Informations de base

Unité de poids du tarif douanier kg Type de livraison Complet, avec Ecrou (rond, n pans) et bague Code de commande EVGE-R-ED
Poids de tarif douanier par 1 Tarif douanier pays d'origine DE

Assistance technique