Roulement FAG à alésage conique

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
0384285980030
0384287090030
0384287410030
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.I. d
(Ø)
D.E. D
(Ø)
Largeur B
(mm)
Vitesse de rotation
(tr/min)
Capacité de charge de base, valeur nominale dynamique
(N)
Capacité de charge statique de base
(N)
Customs tariff — weight Clamping sleeve r (min.)
(mm)
Internal diameter of sleeve d1
(mm)
Fatigue limit load Pu
(kN)
Bore code Shoulder dimension D1
(mm)
Product code

172.74 €

1 5 jours 357217480041000430000.282H2071.1304.90762.320207-K-TVP-C3

242.14 €

1 5 jours 5510021340074000850000.623H2111.5509.31189.220211-K-TVP-C3

306.26 €

1 5 jours 6512023300095000116001.045H2131.56012.713105.120213-K-TVP-C3

Loading...

  1. 1

Informations de base

Nombre de rangées de bagues de course circulaire Un rail Normes de taille Série métrique Type de produit Barrel bearing
Customs tariff — weight per 1 Bore shape Tapered Customs tariff — weight unit kg
Customs tariff — item number 84823000 Cage designation Solid window-type cage made of glass fiber-reinforced polyamide Model series 202..
Customs tariff — country of origin DE Bearing clearance identifier C3 Matériau des cages Resin

Assistance technique