Roulement FAG à alésage cylindrique

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
0167017120000
0167017390000
0167017470000
0167017550000
0167017710000
0167017800000
0167018010000
0167018280000
0167018520000
0167018950000
0167019170000
0167019330000
0167019680000
0167019760000
0167019920000
0167020420000
0167020770000
0167021150000
0190139060000
0190140900000
0190142010000
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.I. d
(Ø)
D.E. D
(Ø)
Largeur B
(mm)
Vitesse de rotation
(tr/min)
Capacité de charge de base, valeur nominale dynamique
(N)
Capacité de charge statique de base
(N)
Customs tariff — weight r (min.)
(mm)
Fatigue limit load Pu
(kN)
Cage designation Model series Bore code Shoulder dimension D1
(mm)
Matériau des cages Product code

131.58 €

1 5 jours 204714750020400194000.11111.7Solid window-type cage made of glass fiber-reinforced polyamide202..0439Resin20204-TVP

133.98 €

1 5 jours 255215670024000250000.13512.19Solid window-type cage made of glass fiber-reinforced polyamide202..0543.9Resin20205-TVP

155.52 €

1 5 jours 306216560027500285000.20412.85Solid window-type cage made of glass fiber-reinforced polyamide202..0653Resin20206-TVP

172.74 €

1 5 jours 357217480041000430000.2871.14.9Solid window-type cage made of glass fiber-reinforced polyamide202..0762.3Resin20207-TVP

183.75 €

1 5 jours 408018430049500530000.3711.15.4Solid window-type cage made of glass fiber-reinforced polyamide202..0870.1Resin20208-TVP

194.26 €

1 5 jours 458519400052000580000.4251.15.9Solid window-type cage made of glass fiber-reinforced polyamide202..0974.6Resin20209-TVP

209.60 €

1 5 jours 509020360059000690000.4811.17Solid window-type cage made of glass fiber-reinforced polyamide202..1079.5Resin20210-TVP

242.14 €

1 5 jours 5510021340074000850000.6461.59.3Solid window-type cage made of glass fiber-reinforced polyamide202..1189.2Resin20211-TVP

245.02 €

1 5 jours 60110223200850001000000.7991.510.9Solid window-type cage made of glass fiber-reinforced polyamide202..1297.8Resin20212-TVP

309.12 €

1 5 jours 701252428001070001330001.1331.514.1Solid window-type cage made of glass fiber-reinforced polyamide202..14111Resin20214-TVP

349.32 €

1 5 jours 751302528001120001430001.241.516.1Solid window-type cage made of glass fiber-reinforced polyamide202..15115.9Resin20215-TVP

397.17 €

1 5 jours 801402626001260001630001.519217.1Solid window-type cage made of glass fiber-reinforced polyamide202..16124.5Resin20216-TVP

508.17 €

1 5 jours 901603020001740002200002.76222Solid brass cage202..18143.8Brass20218-MB

576.14 €

1 5 jours 951703219002060002650003.1332.126Solid brass cage202..19152.7Brass20219-MB

662.26 €

1 5 jours 1001803419002250002900003.9162.128Solid brass cage202..20160.8Brass20220-MB

1,182.88 €

1 5 jours 1302304015003300004500007.3342.5Solid brass cage202..26205.7Brass20226-MB

183.26 €

1 5 jours 307219500048500485000.371.14.25Solid window-type cage made of glass fiber-reinforced polyamide203..0660.7Resin20306-TVP

250.74 €

1 5 jours 4510025360087000940000.8811.58.5Solid window-type cage made of glass fiber-reinforced polyamide203..0985.2Resin20309-TVP

1,974.35 €

1 5 jours 16029048120050000072000014.4364Solid brass cage202..32256.5Brass20232-MB

281.35 €

1 5 jours 501102734001080001180001.138210.6Solid window-type cage made of glass fiber-reinforced polyamide203..1094.4Resin20310-TVP

469.48 €

1 5 jours 701503526001840002150003.1352.119.6Solid brass cage203..14128.7Brass20314-MB

Loading...

  1. 1

Informations de base

Nombre de rangées de bagues de course circulaire Un rail Normes de taille Série métrique Type de produit Barrel bearing
Customs tariff — weight per 1 Bore shape Cylindrical Customs tariff — weight unit kg
Customs tariff — item number 84823000 Customs tariff — country of origin DE Bearing clearance identifier CN

Assistance technique