Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | S2 (mm) | Bar PN | Poids du tarif douanier (kg) | Diamètre extérieur D1 | S1 | T2 | L2 | L1 | D3 | Modèle série | D2 | T1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59.98 € | 1 | 5 jours | 14 | 500 | 0.046 | 10 | 19 | M 12×1.5 | 33 | 33 | 2.5 | L | 6 | M 16×1.5 | ||
50.12 € | 1 | 5 jours | 17 | 500 | 0.049 | 10 | 19 | M 14×1.5 | 34 | 34 | 4 | L | 8 | M 16×1.5 | ||
63.32 € | 1 | 5 jours | 19 | 800 | 0.065 | 10 | 22 | M 16×1.5 | 34.5 | 33 | 4 | S | 8 | M 18×1.5 | ||
76.06 € | 1 | 5 jours | 19 | 500 | 0.066 | 10 | 22 | M 16×1.5 | 33.5 | 33.5 | 6 | L/S | 10 | M 18×1.5 | ||
72.91 € | 1 | 5 jours | 19 | 630 | 0.086 | 12 | 24 | M 16×1.5 | 37.5 | 36 | 4 | S | 8 | M 20×1.5 | ||
50.63 € | 1 | 5 jours | 19 | 400 | 0.067 | 12 | 22 | M 16×1.5 | 33 | 33 | 6 | L | 10 | M 18×1.5 | ||
78.55 € | 1 | 5 jours | 22 | 400 | 0.084 | 12 | 24 | M 18×1.5 | 36 | 36 | 8 | L/S | 12 | M 20×1.5 | ||
71.57 € | 1 | 5 jours | 17 | 400 | 0.102 | 15 | 27 | M 14×1.5 | 38 | 38 | 4 | L | 8 | M 22×1.5 | ||
81.48 € | 1 | 5 jours | 22 | 630 | 0.136 | 16 | 30 | M 18×1.5 | 41.5 | 39 | 6 | S | 10 | M 24×1.5 | ||
78.77 € | 1 | 5 jours | 27 | 400 | 0.158 | 16 | 30 | M 22×1.5 | 41 | 39 | 10 | S/L | 15 | M 24×1.5 | ||
85.15 € | 1 | 5 jours | 30 | 400 | 0.174 | 18 | 32 | M 24×1.5 | 41.5 | 39 | 11 | L/S | 16 | M 26×1.5 | ||
89.23 € | 1 | 5 jours | 32 | 400 | 0.235 | 20 | 36 | M 26×1.5 | 47 | 44 | 13 | S/L | 18 | M 30×2.0 | ||
95.97 € | 1 | 5 jours | 36 | 250 | 0.279 | 22 | 36 | M 30×2.0 | 47 | 44 | 14 | L/S | 20 | M 30×2.0 | ||
95.29 € | 1 | 5 jours | 30 | 420 | 0.37 | 25 | 46 | M 24×1.5 | 51 | 46 | 11 | S | 16 | M 36×2.0 | ||
98.63 € | 1 | 5 jours | 32 | 250 | 0.313 | 28 | 41 | M 26×1.5 | 48 | 46 | 13 | L | 18 | M 36×2.0 | ||
178.89 € | 1 | 5 jours | 46 | 420 | 0.765 | 38 | 60 | M 36×2.0 | 63 | 52 | 18 | S | 25 | M 52×2.0 | ||
169.37 € | 1 | 5 jours | 41 | 250 | 0.659 | 42 | 60 | M 36×2.0 | 55.5 | 52 | 22 | L | 28 | M 52×2.0 | ||
165.49 € | 1 | 5 jours | 50 | 250 | 0.656 | 42 | 60 | M 45×2.0 | 56.5 | 52 | 28 | L | 35 | M 52×2.0 |
Loading...
Unité de poids du tarif douanier | kg | Type de livraison | Comprend toutes les pièces détachées | Code de commande | GZR |
---|---|---|---|---|---|
Surface | Cr (VI) - libre | Numéro de tarif douanier | 73079290 | Matériau | Acier |
Poids de tarif douanier par | 1 | Tarif douanier pays d'origine | DE |
Configurer
Propriétés de base
S2(mm)
Bar PN
Poids du tarif douanier(kg)
Diamètre extérieur D1
S1
T2
L2
L1
D3
Modèle série
D2
T1
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles