Coude banjo PARKER SWVE-R

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SWVE06LROMDCF
SWVE08LROMDCF
SWVE08SROMDCF
SWVE10LROMDCF
SWVE10SROMDCF
SWVE12LROMDCF
SWVE12SROMDCF
SWVE15LROMDCF
SWVE22LROMDCF
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
S2
(mm)
D4 L5 L7 Bar PN Poids du tarif douanier
(kg)
Diamètre extérieur D1 L4 S1 L2 L3 L1 D3 Modèle série T L6 S3 D5

32.82 €

1 5 jours 145212.51600.032661410.51017.54LG 1/8 A251414

-

1 5 jours 196.52731600.06889191313206LG 1/4 A281718

-

1 5 jours 196.52731600.07789191513225SG 1/4 A301918

-

1 5 jours 196.52731600.068109191413218LG 1/4 A291918

51.42 €

1 5 jours 228.53231000.11510922161523.57SG 3/8 A322222

-

1 5 jours 228.53231000.1061292215.51522.510LG 3/8 A302222

49.92 €

1 5 jours 2483731000.14712924171824.58SG 3/8 A332422

60.77 €

1 5 jours 271137.54.51000.1715112719182612LG 1/2 A342726

-

1 5 jours 3218493.51000.34222133625.5243319LG 3/4 A423632

Loading...

  1. 1

Informations de base

Unité de poids du tarif douanier kg Type de livraison Sans Ecrou (rond, n pans) ni bague, mais avec toutes les autres pièces, telles que les joints Code de commande SWVE-R
Surface Cr (VI) - libre Numéro de tarif douanier 73079290 Matériau Acier
Poids de tarif douanier par 1 Tarif douanier pays d'origine DE

Assistance technique