Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
E04/02X |
E04/2.5X |
E08/05X |
E0506/04X |
E0810/06X |
E10/08X |
E12/09X |
E15/12X |
E18/14X |
E22/18X |
E1215/10X |
E1516/12.5X |
E1820/16X |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.I. du tube | Poids du tarif douanier (kg) | L1 | D3 | D2 | Numéro de tarif douanier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.51 € | 1 | 5 jours | 2 | 0 | 8 | 3.5 | 2 | 74122000 | ||
0.51 € | 1 | 5 jours | 2.5 | 0 | 8 | 4 | 2.5 | 74122000 | ||
1.05 € | 1 | 5 jours | 5 | 0.001 | 14 | 6 | 5 | 74122000 | ||
0.55 € | 1 | 5 jours | 4 | 0.001 | 14 | 5 | 4 | 74199990 | ||
1.20 € | 1 | 5 jours | 6 | 0.001 | 15 | 8 | 6 | 73269098 | ||
1.38 € | 1 | 5 jours | 8 | 0.002 | 15 | 10 | 8 | 74122000 | ||
1.72 € | 1 | 5 jours | 9 | 0.002 | 15 | 12 | 9 | 74122000 | ||
2.25 € | 1 | 5 jours | 12 | 0.002 | 15 | 14.8 | 12 | 74122000 | ||
1.35 € | 1 | 5 jours | 14 | 0.003 | 15 | 17.8 | 14 | 74122000 | ||
3.43 € | 1 | 5 jours | 18 | 0.006 | 16 | 21.8 | 18 | 74122000 | ||
1.37 € | 1 | 5 jours | 10 | 0.003 | 15 | 12 | 10 | 74122000 | ||
9.85 € | 1 | 5 jours | 12.5 | 0.004 | 15 | 14.8 | 12.5 | 74122000 | ||
3.32 € | 1 | 5 jours | 16 | 0.006 | 20 | 17.8 | 16 | 74122000 |
Loading...
Unité de poids du tarif douanier | kg | Type de livraison | Corps seul sans Ecrou (rond, n pans), bague, joints ou autres pièces | Code de commande | E |
---|---|---|---|---|---|
Matériau | Laiton | Poids de tarif douanier par | 1 | Tarif douanier pays d'origine | DE |
Configurer
Propriétés de base
D.I. du tube
Poids du tarif douanier(kg)
L1
D3
D2
Numéro de tarif douanier
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles