Raccord tournant PARKER GZ

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
GZ06L71
GZ06S71
GZ08L71
GZ08S71
GZ10L71
GZ10S71
GZ12L71
GZ12S71
GZ14S71
GZ15L71
GZ16S71
GZ18L71
GZ20S71
GZ22L71
GZ25S71
GZ28L71
GZ30S71
GZ35L71
GZ38S71
GZ42L71
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Bar PN Poids du tarif douanier
(kg)
Diamètre extérieur D1 S1 L2 L1 D3 Modèle série T

89.54 €

1 5 jours 3150.03161432322.5LM 12×1.5

119.15 €

1 5 jours 6300.04861733322.5SM 14×1.5

110.45 €

1 5 jours 3150.04881732324LM 14×1.5

129.88 €

1 5 jours 6300.05781934334SM 16×1.5

95.48 €

1 5 jours 3150.061101933336LM 16×1.5

145.03 €

1 5 jours 6300.076102235336SM 18×1.5

104.89 €

1 5 jours 3150.078122233338LM 18×1.5

138.65 €

1 5 jours 6300.109122438368SM 20×1.5

244.38 €

1 5 jours 6300.142142741399SM 22×1.5

150.49 €

1 5 jours 3150.1471527383810LM 22×1.5

190.06 €

1 5 jours 4000.21630423911SM 24×1.5

207.32 €

1 5 jours 3150.1911832383613LM 26×1.5

239.32 €

1 5 jours 4000.292036484414SM 30×2.0

243.71 €

1 5 jours 1600.2592236444217LM 30×2.0

304.52 €

1 5 jours 4000.5022546534618SM 36×2.0

275.85 €

1 5 jours 1600.352841484622LM 36×2.0

429.00 €

1 5 jours 4000.643050625223SM 42×2.0

451.62 €

1 5 jours 1600.4783550524828LM 45×2.0

521.63 €

1 5 jours 3150.93860675230SM 52×2.0

483.78 €

1 5 jours 1600.794260575234LM 52×2.0

Loading...

  1. 1

Informations de base

Unité de poids du tarif douanier kg Type de livraison Comprend toutes les pièces détachées Code de commande GZ
Surface Acier inoxydable Numéro de tarif douanier 73072910 Matériau Acier inoxydable
Poids de tarif douanier par 1 Tarif douanier pays d'origine DE

Assistance technique