Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Bar PN | Poids du tarif douanier (kg) | Diamètre extérieur D1 | L1 | Surface | Modèle série | Numéro de tarif douanier | Matériau | Tarif douanier pays d'origine | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35.15 € | 1 | 5 jours | 315 | 0.016 | 6 | 18.5 | Acier inoxydable | L | 73072980 | Acier inoxydable | DE | ||
3.98 € | 1 | 5 jours | 500 | 0.017 | 6 | 18.5 | Cr (VI) - libre | L | 73079980 | Acier | PL | ||
35.82 € | 1 | 5 jours | 630 | 0.023 | 6 | 18.5 | Acier inoxydable | S | 73072980 | Acier inoxydable | DE | ||
4.15 € | 1 | 5 jours | 800 | 0.023 | 6 | 18.5 | Cr (VI) - libre | S | 73079980 | Acier | PL | ||
39.09 € | 1 | 5 jours | 315 | 0.026 | 8 | 18.5 | Acier inoxydable | L | 73072980 | Acier inoxydable | DE | ||
4.74 € | 1 | 5 jours | 500 | 0.024 | 8 | 18.5 | Cr (VI) - libre | L | 73079980 | Acier | PL | ||
42.75 € | 1 | 5 jours | 630 | 0.03 | 8 | 18.5 | Acier inoxydable | S | 73072980 | Acier inoxydable | DE | ||
4.94 € | 1 | 5 jours | 800 | 0.031 | 8 | 18.5 | Cr (VI) - libre | S | 73079980 | Acier | PL | ||
45.32 € | 1 | 5 jours | 315 | 0.034 | 10 | 20 | Acier inoxydable | L | 73072980 | Acier inoxydable | DE | ||
4.97 € | 1 | 5 jours | 500 | 0.033 | 10 | 20 | Cr (VI) - libre | L | 73079980 | Acier | PL | ||
44.45 € | 1 | 5 jours | 630 | 0.044 | 10 | 20 | Acier inoxydable | S | 73072980 | Acier inoxydable | DE | ||
5.68 € | 1 | 5 jours | 800 | 0.049 | 10 | 20 | Cr (VI) - libre | S | 73079980 | Acier | PL | ||
50.88 € | 1 | 5 jours | 315 | 0.047 | 12 | 20.5 | Acier inoxydable | L | 73072980 | Acier inoxydable | DE | ||
6.46 € | 1 | 5 jours | 400 | 0.048 | 12 | 20.5 | Cr (VI) - libre | L | 73079980 | Acier | PL | ||
51.23 € | 1 | 5 jours | 630 | 0.057 | 12 | 20.5 | Acier inoxydable | S | 73072980 | Acier inoxydable | DE | ||
7.03 € | 1 | 5 jours | 630 | 0.058 | 12 | 20.5 | Cr (VI) - libre | S | 73079910 | Acier | PL | ||
66.57 € | 1 | 5 jours | 630 | 0.084 | 14 | 22.5 | Acier inoxydable | S | 73072980 | Acier inoxydable | DE | ||
61.69 € | 1 | 5 jours | 315 | 0.076 | 15 | 20.5 | Acier inoxydable | L | 73072980 | Acier inoxydable | DE | ||
8.77 € | 1 | 5 jours | 400 | 0.074 | 15 | 20.5 | Cr (VI) - libre | L | 73079980 | Acier | PL | ||
86.06 € | 1 | 5 jours | 400 | 0.107 | 16 | 23.5 | Acier inoxydable | S | 73072910 | Acier inoxydable | DE | ||
11.91 € | 1 | 5 jours | 630 | 0.112 | 16 | 23.5 | Cr (VI) - libre | S | 73181699 | Acier | PL | ||
95.83 € | 1 | 5 jours | 315 | 0.117 | 18 | 22.5 | Acier inoxydable | L | 73072980 | Acier inoxydable | DE | ||
11.91 € | 1 | 5 jours | 400 | 0.116 | 18 | 22.5 | Cr (VI) - libre | L | 73269098 | Acier | PL | ||
124.29 € | 1 | 5 jours | 400 | 0.182 | 20 | 28.5 | Acier inoxydable | S | 73072980 | Acier inoxydable | DE | ||
18.11 € | 1 | 5 jours | 420 | 0.18 | 20 | 28.5 | Cr (VI) - libre | S | 73079980 | Acier | PL | ||
119.02 € | 1 | 5 jours | 160 | 0.17 | 22 | 25 | Acier inoxydable | L | 73072980 | Acier inoxydable | DE | ||
17.77 € | 1 | 5 jours | 250 | 0.162 | 22 | 25 | Cr (VI) - libre | L | 73079980 | Acier | PL | ||
192.91 € | 1 | 5 jours | 400 | 0.345 | 25 | 29 | Acier inoxydable | S | 73072980 | Acier inoxydable | DE | ||
29.54 € | 1 | 5 jours | 420 | 0.326 | 25 | 29 | Cr (VI) - libre | S | 73079980 | Acier | PL | ||
181.52 € | 1 | 5 jours | 160 | 0.238 | 28 | 25.5 | Acier inoxydable | L | 73072980 | Acier inoxydable | DE | ||
31.03 € | 1 | 5 jours | 250 | 0.229 | 28 | 25.5 | Cr (VI) - libre | L | 73181699 | Acier | PL | ||
274.31 € | 1 | 5 jours | 400 | 0.408 | 30 | 30.5 | Acier inoxydable | S | 73072980 | Acier inoxydable | DE | ||
43.48 € | 1 | 5 jours | 420 | 0.398 | 30 | 30.5 | Cr (VI) - libre | S | 73079980 | Acier | PL | ||
270.83 € | 1 | 5 jours | 160 | 0.395 | 35 | 30 | Acier inoxydable | L | 73072980 | Acier inoxydable | DE | ||
51.52 € | 1 | 5 jours | 250 | 0.376 | 35 | 30 | Cr (VI) - libre | L | 73079980 | Acier | PL | ||
360.51 € | 1 | 5 jours | 315 | 0.68 | 38 | 33 | Acier inoxydable | S | 73072980 | Acier inoxydable | DE | ||
71.43 € | 1 | 5 jours | 420 | 0.647 | 38 | 33 | Cr (VI) - libre | S | 73079980 | Acier | PL | ||
346.08 € | 1 | 5 jours | 160 | 0.58 | 42 | 30 | Acier inoxydable | L | 73072980 | Acier inoxydable | DE | ||
70.08 € | 1 | 5 jours | 250 | 0.558 | 42 | 30 | Cr (VI) - libre | L | 73079980 | Acier | PL |
Loading...
Unité de poids du tarif douanier | kg | Type de livraison | Complet, y compris Joint d´étanchéité et ecrou (rond, n pans) | Code de commande | VKAM |
---|---|---|---|---|---|
Poids de tarif douanier par | 1 |
Configurer
Propriétés de base
Bar PN
Poids du tarif douanier(kg)
Diamètre extérieur D1
L1
Surface
Modèle série
Numéro de tarif douanier
Matériau
Tarif douanier pays d'origine
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles