Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | S2 (mm) | D4 | L5 | L7 | Bar PN | Poids du tarif douanier (kg) | Diamètre extérieur D1 | L4 | Type de livraison | S1 | L2 | L3 | L1 | D3 | Surface | Modèle série | T | L6 | Numéro de tarif douanier | D6 | S3 | Matériau | D5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
330.63 € | 1 | 5 jours | 17 | 4.5 | 24 | 2.5 | 250 | 0.073 | 6 | 8 | Complet, avec Ecrou (rond, n pans) et bague | 17 | 12 | 10.5 | 19 | 4 | Acier inoxydable | L | G 1/8 A | 27 | 73072910 | - | 14 | Acier inoxydable | 14 | ||
- | 1 | Devis | 17 | 4.5 | 24 | 2.5 | 160 | 0.069 | 6 | 8 | Complet, avec Ecrou (rond, n pans) et bague | 17 | 12 | 10.5 | 19 | 4 | Laiton | L | G 1/8 A | 27 | 74122000 | - | 14 | Laiton | 14 | ||
251.54 € | 1 | 5 jours | 17 | 4.5 | 24 | 2.5 | 250 | 0.06 | 6 | 8 | Sans Ecrou (rond, n pans) ni bague, mais avec toutes les autres pièces, telles que les joints | 17 | 12 | 10.5 | 19 | 4 | Acier inoxydable | L | G 1/8 A | 27 | 73072910 | - | 14 | Acier inoxydable | 14 | ||
- | 1 | 5 jours | 17 | 4.5 | 24 | 2.5 | 250 | 0.053 | 6 | 8 | Sans Ecrou (rond, n pans) ni bague, mais avec toutes les autres pièces, telles que les joints | 17 | 12 | 10.5 | 19 | 4 | Cr (VI) - libre | L | G 1/8 A | 27 | 73079290 | - | 14 | Acier | 14 | ||
356.09 € | 1 | 5 jours | 19 | 6 | 30 | 3 | 315 | 0.127 | 6 | 12 | Complet, avec Ecrou (rond, n pans) et bague | 22 | 16.5 | 14 | 23.5 | 4 | Acier inoxydable | S | G 1/4 A | 31 | 73072910 | - | 17 | Acier inoxydable | 18 | ||
410.17 € | 1 | 5 jours | 19 | 6 | 30 | 3 | 400 | 0.136 | 6 | 12 | Complet, avec Ecrou (rond, n pans) et bague | 22 | 16.5 | 14 | 23.5 | 4 | Acier inoxydable | S | G 1/4 A | 31 | 73072910 | 22 | 17 | Acier inoxydable | - | ||
262.05 € | 1 | 5 jours | 19 | 6 | 30 | 3 | 315 | 0.108 | 6 | 12 | Sans Ecrou (rond, n pans) ni bague, mais avec toutes les autres pièces, telles que les joints | 22 | 16.5 | 14 | 23.5 | 4 | Acier inoxydable | S | G 1/4 A | 31 | 73072910 | - | 17 | Acier inoxydable | 18 | ||
370.02 € | 1 | 5 jours | 19 | 6 | 30 | 3 | 250 | 0.122 | 8 | 12 | Complet, avec Ecrou (rond, n pans) et bague | 22 | 14.5 | 14 | 21.5 | 6 | Acier inoxydable | L | G 1/4 A | 29 | 73072910 | - | 17 | Acier inoxydable | 18 | ||
- | 1 | Devis | 19 | 6 | 30 | 3 | 160 | 0.127 | 8 | 12 | Complet, avec Ecrou (rond, n pans) et bague | 22 | 14.5 | 14 | 21.5 | 6 | Laiton | L | G 1/4 A | 29 | 74122000 | - | 17 | Laiton | 18 | ||
374.46 € | 1 | 5 jours | 19 | 6 | 30 | 3 | 250 | 0.112 | 8 | 12 | Sans Ecrou (rond, n pans) ni bague, mais avec toutes les autres pièces, telles que les joints | 22 | 14.5 | 14 | 21.5 | 6 | Acier inoxydable | L | G 1/4 A | 29 | 73072910 | - | 17 | Acier inoxydable | 18 | ||
36.29 € | 1 | 5 jours | 19 | 6 | 30 | 3 | 250 | 0.094 | 8 | 12 | Sans Ecrou (rond, n pans) ni bague, mais avec toutes les autres pièces, telles que les joints | 22 | 14.5 | 14 | 21.5 | 6 | Cr (VI) - libre | L | G 1/4 A | 29 | 73079290 | - | 17 | Acier | 18 | ||
374.88 € | 1 | 5 jours | 19 | 6 | 30 | 3 | 315 | 0.146 | 8 | 12 | Complet, avec Ecrou (rond, n pans) et bague | 22 | 16.5 | 14 | 23.5 | 5 | Acier inoxydable | S | G 1/4 A | 31 | 73072910 | - | 19 | Acier inoxydable | 18 | ||
285.32 € | 1 | 5 jours | 19 | 6 | 30 | 3 | 315 | 0.108 | 8 | 12 | Sans Ecrou (rond, n pans) ni bague, mais avec toutes les autres pièces, telles que les joints | 22 | 16.5 | 14 | 23.5 | 5 | Acier inoxydable | S | G 1/4 A | 31 | 73072910 | - | 19 | Acier inoxydable | 18 | ||
- | 1 | 5 jours | 19 | 6 | 30 | 3 | 315 | 0.098 | 8 | 12 | Sans Ecrou (rond, n pans) ni bague, mais avec toutes les autres pièces, telles que les joints | 22 | 16.5 | 14 | 23.5 | 5 | Cr (VI) - libre | S | G 1/4 A | 31 | 73079290 | - | 19 | Acier | 18 | ||
391.20 € | 1 | 5 jours | 19 | 6 | 30 | 3 | 250 | 0.148 | 10 | 12 | Complet, avec Ecrou (rond, n pans) et bague | 22 | 15.5 | 14 | 22.5 | 8 | Acier inoxydable | L | G 1/4 A | 30 | 73072910 | - | 19 | Acier inoxydable | 18 | ||
905.38 € | 1 | 5 jours | 19 | 6 | 30 | 3 | 160 | 0.134 | 10 | 12 | Complet, avec Ecrou (rond, n pans) et bague | 22 | 15.5 | 14 | 22.5 | 8 | Laiton | L | G 1/4 A | 30 | 74122000 | - | 19 | Laiton | 18 | ||
337.94 € | 1 | 5 jours | 19 | 6 | 30 | 3 | 250 | 0.126 | 10 | 12 | Sans Ecrou (rond, n pans) ni bague, mais avec toutes les autres pièces, telles que les joints | 22 | 15.5 | 14 | 22.5 | 8 | Acier inoxydable | L | G 1/4 A | 30 | 73072910 | - | 19 | Acier inoxydable | 18 | ||
- | 1 | 5 jours | 19 | 6 | 30 | 3 | 250 | 0.095 | 10 | 12 | Sans Ecrou (rond, n pans) ni bague, mais avec toutes les autres pièces, telles que les joints | 22 | 15.5 | 14 | 22.5 | 8 | Cr (VI) - libre | L | G 1/4 A | 30 | 73079290 | - | 19 | Acier | 18 | ||
392.98 € | 1 | 5 jours | 24 | 7.5 | 36 | 3 | 315 | 0.246 | 10 | 12 | Complet, avec Ecrou (rond, n pans) et bague | 27 | 18.5 | 16.5 | 26 | 7 | Acier inoxydable | S | G 3/8 A | 35 | 73072910 | - | 22 | Acier inoxydable | 22 | ||
324.05 € | 1 | 5 jours | 24 | 7.5 | 36 | 3 | 315 | 0.201 | 10 | 12 | Sans Ecrou (rond, n pans) ni bague, mais avec toutes les autres pièces, telles que les joints | 27 | 18.5 | 16.5 | 26 | 7 | Acier inoxydable | S | G 3/8 A | 35 | 73072910 | - | 22 | Acier inoxydable | 22 | ||
50.55 € | 1 | 5 jours | 24 | 7.5 | 36 | 3 | 315 | 0.171 | 10 | 12 | Sans Ecrou (rond, n pans) ni bague, mais avec toutes les autres pièces, telles que les joints | 27 | 18.5 | 16.5 | 26 | 7 | Cr (VI) - libre | S | G 3/8 A | 35 | 73079290 | - | 22 | Acier | 22 | ||
431.55 € | 1 | 5 jours | 19 | 6 | 30 | 3 | 250 | 0.125 | 10 | 12 | Raccord complet EO-2 avec Ecrou (rond, n pans) et bague | 22 | 15.5 | 14 | 22.5 | 8 | Acier inoxydable | L | G 1/4 A | 30 | 73072910 | - | 19 | Acier inoxydable | 18 | ||
534.62 € | 1 | 5 jours | 24 | 7.5 | 36 | 3 | 400 | 0.229 | 10 | 12 | Raccord complet EO-2 avec Ecrou (rond, n pans) et bague | 27 | 18.5 | 16.5 | 26 | 7 | Acier inoxydable | S | G 3/8 A | 35 | 73072910 | 27 | 22 | Acier inoxydable | - | ||
454.86 € | 1 | 5 jours | 24 | 7.5 | 36 | 3 | 250 | 0.234 | 12 | 12 | Complet, avec Ecrou (rond, n pans) et bague | 27 | 18 | 16.5 | 25 | 10 | Acier inoxydable | L | G 3/8 A | 33 | 73072910 | - | 22 | Acier inoxydable | 22 | ||
637.62 € | 1 | 5 jours | 24 | 7.5 | 36 | 3 | 160 | 0.248 | 12 | 12 | Complet, avec Ecrou (rond, n pans) et bague | 27 | 18 | 16.5 | 25 | 10 | Laiton | L | G 3/8 A | 33 | 74122000 | - | 22 | Laiton | 22 | ||
488.85 € | 1 | 5 jours | 24 | 7.5 | 36 | 3 | 250 | 0.196 | 12 | 12 | Sans Ecrou (rond, n pans) ni bague, mais avec toutes les autres pièces, telles que les joints | 27 | 18 | 16.5 | 25 | 10 | Acier inoxydable | L | G 3/8 A | 33 | 73072910 | - | 22 | Acier inoxydable | 22 | ||
48.94 € | 1 | 5 jours | 24 | 7.5 | 36 | 3 | 250 | 0.165 | 12 | 12 | Sans Ecrou (rond, n pans) ni bague, mais avec toutes les autres pièces, telles que les joints | 27 | 18 | 16.5 | 25 | 10 | Cr (VI) - libre | L | G 3/8 A | 33 | 73079290 | - | 22 | Acier | 22 | ||
462.51 € | 1 | 5 jours | 24 | 7.5 | 36 | 3 | 315 | 0.24 | 12 | 12 | Complet, avec Ecrou (rond, n pans) et bague | 27 | 18.5 | 16.5 | 26 | 8 | Acier inoxydable | S | G 3/8 A | 35 | 73072910 | - | 24 | Acier inoxydable | 22 | ||
363.48 € | 1 | 5 jours | 24 | 7.5 | 36 | 3 | 315 | 0.214 | 12 | 12 | Sans Ecrou (rond, n pans) ni bague, mais avec toutes les autres pièces, telles que les joints | 27 | 18.5 | 16.5 | 26 | 8 | Acier inoxydable | S | G 3/8 A | 35 | 73072910 | - | 24 | Acier inoxydable | 22 | ||
50.65 € | 1 | 5 jours | 24 | 7.5 | 36 | 3 | 315 | 0.173 | 12 | 12 | Sans Ecrou (rond, n pans) ni bague, mais avec toutes les autres pièces, telles que les joints | 27 | 18.5 | 16.5 | 26 | 8 | Cr (VI) - libre | S | G 3/8 A | 35 | 73079290 | - | 24 | Acier | 22 | ||
460.26 € | 1 | 5 jours | 24 | 7.5 | 36 | 3 | 250 | 0.224 | 12 | 12 | Raccord complet EO-2 avec Ecrou (rond, n pans) et bague | 27 | 18 | 16.5 | 25 | 10 | Acier inoxydable | L | G 3/8 A | 33 | 73072910 | - | 22 | Acier inoxydable | 22 | ||
- | 1 | Devis | 24 | 7.5 | 36 | 3 | 315 | 0.258 | 12 | 12 | Raccord complet EO-2 avec Ecrou (rond, n pans) et bague | 27 | 18.5 | 16.5 | 26 | 8 | Acier inoxydable | S | G 3/8 A | 35 | 73072910 | - | 24 | Acier inoxydable | 22 | ||
- | 1 | Devis | 30 | 11 | 45 | 4.5 | 315 | 0.376 | 14 | 14 | Complet, avec Ecrou (rond, n pans) et bague | 32 | 22.5 | 21.5 | 30.5 | 10 | Acier inoxydable | S | G 1/2 A | 40 | 73072910 | - | 27 | Acier inoxydable | 26 | ||
585.23 € | 1 | 5 jours | 30 | 11 | 45 | 4.5 | 315 | 0.351 | 14 | 14 | Sans Ecrou (rond, n pans) ni bague, mais avec toutes les autres pièces, telles que les joints | 32 | 22.5 | 21.5 | 30.5 | 10 | Acier inoxydable | S | G 1/2 A | 40 | 73072910 | - | 27 | Acier inoxydable | 26 | ||
542.17 € | 1 | 5 jours | 30 | 11 | 45 | 4.5 | 250 | 0.387 | 15 | 14 | Complet, avec Ecrou (rond, n pans) et bague | 32 | 21.5 | 21.5 | 28.5 | 12 | Acier inoxydable | L | G 1/2 A | 37 | 73072910 | - | 27 | Acier inoxydable | 26 | ||
589.89 € | 1 | 5 jours | 30 | 11 | 45 | 4.5 | 250 | 0.34 | 15 | 14 | Sans Ecrou (rond, n pans) ni bague, mais avec toutes les autres pièces, telles que les joints | 32 | 21.5 | 21.5 | 28.5 | 12 | Acier inoxydable | L | G 1/2 A | 37 | 73072910 | - | 27 | Acier inoxydable | 26 | ||
- | 1 | 5 jours | 30 | 11 | 45 | 4.5 | 250 | 0.295 | 15 | 14 | Sans Ecrou (rond, n pans) ni bague, mais avec toutes les autres pièces, telles que les joints | 32 | 21.5 | 21.5 | 28.5 | 12 | Cr (VI) - libre | L | G 1/2 A | 37 | 73079290 | - | 27 | Acier | 26 | ||
554.37 € | 1 | 5 jours | 30 | 11 | 45 | 4.5 | 250 | 0.359 | 15 | 14 | Raccord complet EO-2 avec Ecrou (rond, n pans) et bague | 32 | 21.5 | 21.5 | 28.5 | 12 | Acier inoxydable | L | G 1/2 A | 37 | 73072910 | - | 27 | Acier inoxydable | 26 | ||
625.38 € | 1 | 5 jours | 30 | 11 | 45 | 4.5 | 315 | 0.406 | 16 | 14 | Complet, avec Ecrou (rond, n pans) et bague | 32 | 22 | 21.5 | 30.5 | 12 | Acier inoxydable | S | G 1/2 A | 40 | 73072910 | - | 30 | Acier inoxydable | 26 | ||
555.38 € | 1 | 5 jours | 30 | 11 | 45 | 4.5 | 315 | 0.348 | 16 | 14 | Sans Ecrou (rond, n pans) ni bague, mais avec toutes les autres pièces, telles que les joints | 32 | 22 | 21.5 | 30.5 | 12 | Acier inoxydable | S | G 1/2 A | 40 | 73072910 | - | 30 | Acier inoxydable | 26 | ||
- | 1 | 5 jours | 30 | 11 | 45 | 4.5 | 315 | 0.301 | 16 | 14 | Sans Ecrou (rond, n pans) ni bague, mais avec toutes les autres pièces, telles que les joints | 32 | 22 | 21.5 | 30.5 | 12 | Cr (VI) - libre | S | G 1/2 A | 40 | 73079290 | - | 30 | Acier | 26 | ||
543.89 € | 1 | 5 jours | 30 | 11 | 45 | 4.5 | 315 | 0.421 | 16 | 14 | Raccord complet EO-2 avec Ecrou (rond, n pans) et bague | 32 | 22 | 21.5 | 30.5 | 12 | Acier inoxydable | S | G 1/2 A | 40 | 73072910 | - | 30 | Acier inoxydable | 26 | ||
698.78 € | 1 | 5 jours | 30 | 11 | 45 | 4.5 | 250 | 0.42 | 18 | 14 | Complet, avec Ecrou (rond, n pans) et bague | 32 | 21 | 21.5 | 28.5 | 15 | Acier inoxydable | L | G 1/2 A | 37 | 73072910 | - | 32 | Acier inoxydable | 26 | ||
527.80 € | 1 | 5 jours | 30 | 11 | 45 | 4.5 | 250 | 0.347 | 18 | 14 | Sans Ecrou (rond, n pans) ni bague, mais avec toutes les autres pièces, telles que les joints | 32 | 21 | 21.5 | 28.5 | 15 | Acier inoxydable | L | G 1/2 A | 37 | 73072910 | - | 32 | Acier inoxydable | 26 | ||
726.78 € | 1 | 5 jours | 30 | 11 | 45 | 4.5 | 250 | 0.389 | 18 | 14 | Raccord complet EO-2 avec Ecrou (rond, n pans) et bague | 32 | 21 | 21.5 | 28.5 | 15 | Acier inoxydable | L | G 1/2 A | 37 | 73072910 | - | 32 | Acier inoxydable | 26 | ||
905.20 € | 1 | 5 jours | 36 | 17 | 53 | 3.5 | 160 | 0.758 | 20 | 16 | Complet, avec Ecrou (rond, n pans) et bague | 41 | 26.5 | 24 | 37 | 16 | Acier inoxydable | S | G 3/4 A | 48 | 73072910 | - | 36 | Acier inoxydable | 32 | ||
851.14 € | 1 | 5 jours | 36 | 17 | 53 | 3.5 | 160 | 0.616 | 20 | 16 | Sans Ecrou (rond, n pans) ni bague, mais avec toutes les autres pièces, telles que les joints | 41 | 26.5 | 24 | 37 | 16 | Acier inoxydable | S | G 3/4 A | 48 | 73072910 | - | 36 | Acier inoxydable | 32 | ||
135.18 € | 1 | 5 jours | 36 | 17 | 53 | 3.5 | 160 | 0.555 | 20 | 16 | Sans Ecrou (rond, n pans) ni bague, mais avec toutes les autres pièces, telles que les joints | 41 | 26.5 | 24 | 37 | 16 | Cr (VI) - libre | S | G 3/4 A | 48 | 73079290 | - | 36 | Acier | 32 | ||
975.26 € | 1 | 5 jours | 36 | 17 | 53 | 3.5 | 160 | 0.716 | 22 | 16 | Complet, avec Ecrou (rond, n pans) et bague | 41 | 27.5 | 24 | 35 | 19 | Acier inoxydable | L | G 3/4 A | 44 | 73072910 | - | 36 | Acier inoxydable | 32 | ||
838.85 € | 1 | 5 jours | 36 | 17 | 53 | 3.5 | 160 | 0.632 | 22 | 16 | Sans Ecrou (rond, n pans) ni bague, mais avec toutes les autres pièces, telles que les joints | 41 | 27.5 | 24 | 35 | 19 | Acier inoxydable | L | G 3/4 A | 44 | 73072910 | - | 36 | Acier inoxydable | 32 | ||
801.40 € | 1 | 5 jours | 36 | 17 | 53 | 3.5 | 160 | 0.72 | 22 | 16 | Raccord complet EO-2 avec Ecrou (rond, n pans) et bague | 41 | 27.5 | 24 | 35 | 19 | Acier inoxydable | L | G 3/4 A | 44 | 73072910 | - | 36 | Acier inoxydable | 32 | ||
1,270.51 € | 1 | 5 jours | 46 | 21 | 66 | 3.5 | 160 | 1.295 | 25 | 18 | Complet, avec Ecrou (rond, n pans) et bague | 50 | 31.5 | 30.5 | 43.5 | 20 | Acier inoxydable | S | G 1 A | 56 | 73072910 | - | 46 | Acier inoxydable | 39 | ||
1,289.52 € | 1 | 5 jours | 46 | 21 | 66 | 3.5 | 160 | 1.113 | 25 | 18 | Sans Ecrou (rond, n pans) ni bague, mais avec toutes les autres pièces, telles que les joints | 50 | 31.5 | 30.5 | 43.5 | 20 | Acier inoxydable | S | G 1 A | 56 | 73072910 | - | 46 | Acier inoxydable | 39 | ||
1,160.51 € | 1 | 5 jours | 46 | 21 | 66 | 3.5 | 160 | 1.193 | 28 | 18 | Complet, avec Ecrou (rond, n pans) et bague | 50 | 32 | 30.5 | 39.5 | 24 | Acier inoxydable | L | G 1 A | 49 | 73072910 | - | 41 | Acier inoxydable | 39 | ||
1,184.12 € | 1 | 5 jours | 46 | 21 | 66 | 3.5 | 160 | 1.035 | 28 | 18 | Sans Ecrou (rond, n pans) ni bague, mais avec toutes les autres pièces, telles que les joints | 50 | 32 | 30.5 | 39.5 | 24 | Acier inoxydable | L | G 1 A | 49 | 73072910 | - | 41 | Acier inoxydable | 39 | ||
1,894.03 € | 1 | 5 jours | 55 | 27 | 76 | 3.5 | 160 | 2.074 | 30 | 20 | Complet, avec Ecrou (rond, n pans) et bague | 60 | 37 | 35.5 | 50.5 | 25 | Acier inoxydable | S | G 1 1/4 A | 64 | 73072910 | - | 50 | Acier inoxydable | 49 | ||
1,879.18 € | 1 | 5 jours | 55 | 27 | 76 | 3.5 | 160 | 1.77 | 30 | 20 | Sans Ecrou (rond, n pans) ni bague, mais avec toutes les autres pièces, telles que les joints | 60 | 37 | 35.5 | 50.5 | 25 | Acier inoxydable | S | G 1 1/4 A | 64 | 73072910 | - | 50 | Acier inoxydable | 49 | ||
2,990.26 € | 1 | 5 jours | 60 | 34 | 87 | 3.5 | 160 | 3.032 | 38 | 22 | Complet, avec Ecrou (rond, n pans) et bague | 70 | 41.5 | 40.5 | 57.5 | 32 | Acier inoxydable | S | G 1 1/2 A | 72 | 73072910 | - | 60 | Acier inoxydable | 55 | ||
- | 1 | Devis | 60 | 34 | 87 | 3.5 | 160 | 2.644 | 38 | 22 | Sans Ecrou (rond, n pans) ni bague, mais avec toutes les autres pièces, telles que les joints | 70 | 41.5 | 40.5 | 57.5 | 32 | Acier inoxydable | S | G 1 1/2 A | 72 | 73072910 | - | 60 | Acier inoxydable | 55 | ||
2,941.17 € | 1 | 5 jours | 60 | 34 | 87 | 3.5 | 160 | 2.822 | 42 | 22 | Complet, avec Ecrou (rond, n pans) et bague | 70 | 40.5 | 40.5 | 51.5 | 36 | Acier inoxydable | L | G 1 1/2 A | 63 | 73072910 | - | 60 | Acier inoxydable | 55 |
Loading...
Unité de poids du tarif douanier | kg | Code de commande | WH-R | Poids de tarif douanier par | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Tarif douanier pays d'origine | DE |
Configurer
Propriétés de base
S2(mm)
D4
L5
L7
Bar PN
Poids du tarif douanier(kg)
Diamètre extérieur D1
L4
Type de livraison
S1
L2
L3
L1
D3
Surface
Modèle série
T
L6
Numéro de tarif douanier
D6
S3
Matériau
D5
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles