Coude mâle PARKER WE-R

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
WE20SR71
WE20SR71X
WE22LR71
WE22LR71X
WE22LRMS
WE25SR71
WE25SR71X
WE28LR71
WE28LR71X
WE28LRCFX
WE28LRMS
WE35LR71X
WE35LRCFX
WE42LR71
WE42LR71X
WE42LRCFX
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
S2
(mm)
D4 L5 Bar PN Poids du tarif douanier
(kg)
Diamètre extérieur D1 L4 Type de livraison S1 L2 L3 L1 D3 Surface Modèle série T Numéro de tarif douanier Matériau D5

170.65 €

1 5 jours 3616484000.3362016Complet, avec Ecrou (rond, n pans) et bague2726.5263716Acier inoxydableSG 3/4 A73072290Acier inoxydable32

193.72 €

1 5 jours 3616484000.2222016Corps seul sans Ecrou (rond, n pans), bague, joints ou autres pièces2726.5263716Acier inoxydableSG 3/4 A73072290Acier inoxydable32

192.72 €

1 5 jours 3618441600.2632216Complet, avec Ecrou (rond, n pans) et bague2727.5263519Acier inoxydableLG 3/4 A73072290Acier inoxydable32

167.14 €

1 5 jours 3618441600.22216Corps seul sans Ecrou (rond, n pans), bague, joints ou autres pièces2727.5263519Acier inoxydableLG 3/4 A73072290Acier inoxydable32

155.38 €

1 5 jours 3618441000.2792216Complet, avec Ecrou (rond, n pans) et bague2727.5263519LaitonLG 3/4 A74122000Laiton32

493.63 €

1 5 jours 4620542500.6722518Complet, avec Ecrou (rond, n pans) et bague3630304220Acier inoxydableSG 1 A73072290Acier inoxydable39

417.94 €

1 5 jours 4620542500.422518Corps seul sans Ecrou (rond, n pans), bague, joints ou autres pièces3630304220Acier inoxydableSG 1 A73072290Acier inoxydable39

415.20 €

1 5 jours 4123471600.462818Complet, avec Ecrou (rond, n pans) et bague3630.5303824Acier inoxydableLG 1 A73072290Acier inoxydable39

353.34 €

1 5 jours 4123471600.3352818Corps seul sans Ecrou (rond, n pans), bague, joints ou autres pièces3630.5303824Acier inoxydableLG 1 A73072290Acier inoxydable39

121.52 €

1 5 jours 4123471600.3052818Corps seul sans Ecrou (rond, n pans), bague, joints ou autres pièces3630.5303824Cr (VI) - libreLG 1 A73079290Acier39

356.15 €

1 5 jours 4123471000.4532818Complet, avec Ecrou (rond, n pans) et bague3630.5303824LaitonLG 1 A74122000Laiton39

545.06 €

1 5 jours 5030561600.4653520Corps seul sans Ecrou (rond, n pans), bague, joints ou autres pièces4134.5344530Acier inoxydableLG 1 1/4 A73072290Acier inoxydable49

196.45 €

1 5 jours 5030561600.4913520Corps seul sans Ecrou (rond, n pans), bague, joints ou autres pièces4134.5344530Cr (VI) - libreLG 1 1/4 A73079290Acier49

716.00 €

1 5 jours 6036631600.9624222Complet, avec Ecrou (rond, n pans) et bague5040395136Acier inoxydableLG 1 1/2 A73072290Acier inoxydable55

562.51 €

1 5 jours 6036631600.6944222Corps seul sans Ecrou (rond, n pans), bague, joints ou autres pièces5040395136Acier inoxydableLG 1 1/2 A73072290Acier inoxydable55

221.46 €

1 5 jours 6036631600.7064222Corps seul sans Ecrou (rond, n pans), bague, joints ou autres pièces5040395136Cr (VI) - libreLG 1 1/2 A73079290Acier55

Loading...

  1. 1

Informations de base

Unité de poids du tarif douanier kg Code de commande WE-R Poids de tarif douanier par 1
Tarif douanier pays d'origine DE

Assistance technique