Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
DSVW06LMCF |
DSVW06LRCF |
DSVW08LMCF |
DSVW08LMOMDCF |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diamètre extérieur de broche d1 | D4 | L5 | Poids du tarif douanier (kg) | L4 | Type de livraison | S1 | L2 | L3 | L1 | D3 | T | L6 | S3 | D5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 jours | 6 | 4 | 24 | 0.064 | 8 | Complet, avec Ecrou (rond, n pans) et bague | 18 | 12.5 | 12 | 19.5 | 4 | M 10 × 1.0 | 27 | 14 | 14 | ||
125.37 € | 1 | 5 jours | 6 | 4 | 24 | 0.064 | 8 | Complet, avec Ecrou (rond, n pans) et bague | 18 | 12.5 | 12 | 19.5 | 4 | G 1/8 A | 27 | 14 | 14 | ||
103.58 € | 1 | 5 jours | 8 | 5.5 | 30 | 0.102 | 12 | Complet, avec Ecrou (rond, n pans) et bague | 22 | 14.5 | 15 | 21.5 | 6 | M 12×1.5 | 29 | 17 | 17 | ||
102.74 € | 1 | 5 jours | 8 | 5.5 | 30 | 0.091 | 12 | Sans Ecrou (rond, n pans) ni bague, mais avec toutes les autres pièces, telles que les joints | 22 | 14.5 | 15 | 21.5 | 6 | M 12×1.5 | 29 | 17 | 17 |
Loading...
S2(mm) | 6 | Bar PN | 160 | Unité de poids du tarif douanier | kg |
---|---|---|---|---|---|
Code de commande | DSVW-M | Surface | Cr (VI) - libre | Modèle série | L |
Numéro de tarif douanier | 73079290 | Matériau | Acier | Poids de tarif douanier par | 1 |
Tarif douanier pays d'origine | DE |
Configurer
Propriétés de base
Diamètre extérieur de broche d1
D4
L5
Poids du tarif douanier(kg)
L4
Type de livraison
S1
L2
L3
L1
D3
T
L6
S3
D5
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles