Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
EVL06LR71 |
EVL08LR71 |
EVL08SR71 |
EVL10LR71 |
EVL12LR71 |
EVL12SR71 |
EVL14SR71 |
EVL18LR71 |
EVL20SR71 |
EVL22LR71 |
EVL25SR71 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | S2 (mm) | D4 | L5 | Bar PN | Poids du tarif douanier (kg) | Diamètre extérieur D1 | L4 | S1 | L2 | L3 | L1 | D3 | Modèle série | T | L6 | S3 | D5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
261.02 € | 1 | 5 jours | 14 | 4 | 23 | 315 | 0.076 | 6 | 8 | 12 | 12 | 34.5 | 19 | 4 | L | G 1/8 A | 27 | 14 | 14 | ||
108.62 € | 1 | 5 jours | 17 | 6 | 25 | 315 | 0.111 | 8 | 12 | 12 | 14 | 37.5 | 21 | 6 | L | G 1/4 A | 29 | 19 | 18 | ||
- | 1 | Devis | 19 | 5 | 30 | 400 | 0.167 | 8 | 12 | 14 | 17 | 44 | 24 | 5 | S | G 1/4 A | 32 | 19 | 18 | ||
179.88 € | 1 | 5 jours | 19 | 6 | 26 | 315 | 0.137 | 10 | 12 | 14 | 15 | 40 | 22 | 8 | L | G 1/4 A | 30 | 19 | 18 | ||
240.57 € | 1 | 5 jours | 22 | 9 | 27 | 315 | 0.186 | 12 | 12 | 17 | 17 | 43 | 24 | 10 | L | G 3/8 A | 32 | 22 | 22 | ||
200.02 € | 1 | 5 jours | 24 | 8 | 33 | 400 | 0.278 | 12 | 12 | 17 | 21.5 | 50 | 29 | 8 | S | G 3/8 A | 38 | 22 | 22 | ||
608.29 € | 1 | 5 jours | 27 | 10 | 37 | 400 | 0.384 | 14 | 14 | 19 | 22 | 54 | 30 | 10 | S | G 1/2 A | 40 | 27 | 26 | ||
631.12 € | 1 | 5 jours | 32 | 14 | 31 | 250 | 0.406 | 18 | 14 | 24 | 23.5 | 50 | 31 | 15 | L | G 1/2 A | 40 | 27 | 26 | ||
- | 1 | 5 jours | 36 | 16 | 42 | 400 | 0.727 | 20 | 16 | 27 | 26.5 | 65 | 37 | 16 | S | G 3/4 A | 48 | 32 | 32 | ||
423.46 € | 1 | 5 jours | 36 | 18 | 33 | 160 | 0.562 | 22 | 16 | 27 | 27.5 | 55.5 | 35 | 19 | L | G 3/4 A | 44 | 32 | 32 | ||
816.58 € | 1 | 5 jours | 46 | 20 | 47 | 250 | 1.48 | 25 | 18 | 36 | 30 | 73.5 | 42 | 20 | S | G 1 A | 54 | 41 | 39 |
Loading...
Unité de poids du tarif douanier | kg | Type de livraison | Complet, avec Ecrou (rond, n pans) et bague | Code de commande | EVL-R |
---|---|---|---|---|---|
Surface | Acier inoxydable | Numéro de tarif douanier | 73072290 | Matériau | Acier inoxydable |
Poids de tarif douanier par | 1 | Tarif douanier pays d'origine | DE |
Configurer
Propriétés de base
S2(mm)
D4
L5
Bar PN
Poids du tarif douanier(kg)
Diamètre extérieur D1
L4
S1
L2
L3
L1
D3
Modèle série
T
L6
S3
D5
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles