Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Customs tariff — weight | r (min.) (mm) | Width B (mm) | Internal diameter d (mm) | External diameter D (mm) | Product code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.15 € | 1 | 5 jours | 0.007 | 0.3 | 12.5 | 15 | 18 | LR15X18X12,5 | |||
6.25 € | 1 | 5 jours | 0.02 | 0.3 | 12.5 | 25 | 30 | LR25X30X12,5 | |||
6.43 € | 1 | 5 jours | 0.027 | 0.3 | 16.5 | 25 | 30 | LR25X30X16,5 | |||
7.37 € | 1 | 5 jours | 0.024 | 0.3 | 12.5 | 30 | 35 | LR30X35X12,5 | |||
8.63 € | 1 | 5 jours | 0.038 | 0.3 | 16.5 | 35 | 40 | LR35X40X16,5 | |||
- | 9.11 € | 1 | 5 jours | 0.041 | 0.3 | 16.5 | 40 | 45 | LR40X45X16,5 | ||
4.32 € | 1 | 5 jours | 0.005 | 0.3 | 10.5 | 8 | 12 | LR8X12X10,5 | |||
4.35 € | 1 | 5 jours | 0.005 | 0.3 | 12.5 | 10 | 13 | LR10X13X12,5 | |||
5.54 € | 1 | 5 jours | 0.008 | 0.3 | 16.5 | 12 | 15 | LR12X15X16,5 | |||
6.78 € | 1 | 5 jours | 0.01 | 0.3 | 16.5 | 15 | 18 | LR15X18X16,5 | |||
5.57 € | 1 | 5 jours | 0.011 | 0.3 | 16.5 | 17 | 20 | LR17X20X16,5 | |||
6.12 € | 1 | 5 jours | 0.014 | 0.3 | 20.5 | 17 | 20 | LR17X20X20,5 | |||
8.08 € | 1 | 5 jours | 0.02 | 0.3 | 30.5 | 17 | 20 | LR17X20X30,5 | |||
10.98 € | 1 | 5 jours | 0.064 | 0.3 | 38.5 | 25 | 30 | LR25X30X38,5 | |||
8.68 € | 1 | 5 jours | 0.046 | 0.3 | 20.5 | 35 | 40 | LR35X40X20,5 | |||
12.43 € | 1 | 5 jours | 0.075 | 0.3 | 25.5 | 45 | 50 | LR45X50X25,5 | |||
7.83 € | 1 | 5 jours | 0.028 | 0.3 | 12.5 | 35 | 40 | LR35X40X12,5 | |||
10.63 € | 1 | 5 jours | 0.059 | 0.3 | 20.5 | 45 | 50 | LR45X50X20,5 | |||
5.20 € | 1 | 5 jours | 0.017 | 0.3 | 12.5 | 20 | 25 | LR20X25X12,5 | |||
12.51 € | 1 | 5 jours | 0.065 | 0.6 | 20.5 | 50 | 55 | LR50X55X20,5 |
Loading...
Design | Inner ring | Machining allowance (yes / no) | No | Customs tariff — weight per | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Bore shape | Cylindrical | Customs tariff — weight unit | kg | Customs tariff — item number | 84829900 |
Front chamfer (yes / no) | No | Can be relubricated (yes / no) | No | Model series | LR.. |
Swirl-free surface (yes / no) | No | Customs tariff — country of origin | DE | Bearing clearance identifier | CN |
Configurer
Propriétés de base
Customs tariff — weight
r (min.)(mm)
Width B(mm)
Internal diameter d(mm)
External diameter D(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles