Écrous d’arbre de précision SKF avec pions de blocage KMT

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
KMT 0
KMT 1
KMT 2
KMT 3
KMT 4
KMT 5
KMT 6
KMT 7
KMT 8
KMT 9
KMT 10
KMT 11
KMT 12
KMT 13
KMT 14
KMT 15
KMT 16
KMT 17
KMT 18
KMT 19
KMT 20
KMT 22
KMT 24
KMT 26
KMT 28
KMT 30
KMT 32
KMT 34
KMT 36
KMT 38
KMT 40
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Filetage nominal M Diamètre d'épaulement d3
(mm)
Tarif douanier — poids
(kg)
Profondeur de rainure t
(mm)
Cote d'épaulement d1
(mm)
Largeur de la tige filetée sur plats Charge axiale statique
(kN)
Largeur de rainure a
(mm)
Diamètre d’épaulement d4
(mm)
Couple de serrage
(Nm)
Diamètre extérieur M
(mm)
Largeur B
(mm)
Clé associée Diamètre extérieur D
(mm)

67.48 €

1 5 jours M10x0.75230.044221M5354114.52414HN2/328

67.65 €

1 5 jours M12x1250.05223M5404134.52714HN330

75.25 €

1 5 jours M15x1280.065226M5604164.53016HN433

50.74 €

1 5 jours M17x1330.094229M68051883418HN437

51.91 €

1 5 jours M20x1350.107232M69052183618HN540

53.11 €

1 5 jours M25x1.5390.131236M613052684120HN544

54.42 €

1 6 jours M30x1.5440.153241M616053284620HN649

57.05 €

1 5 jours M35x1,5490.185246M619053885022HN754

60.34 €

1 5 jours M40x1.5590.2792.554M8210642186022HN8/965

63.62 €

1 5 jours M45x1,5640.3462.560M8240648186522HN9/1070

77.32 €

1 5 jours M50x1,5680.383364M8300752187025HN10/1175

89.05 €

1 5 jours M55x2780.523374M8340758188025HN12/1385

93.66 €

1 5 jours M60x2820.5853.578M8380862188526HN1390

102.85 €

1 5 jours M65x2870.6863.583M8460868189028HN1495

113.89 €

1 5 jours M70x2920.723.588M8490872189528HN15100

116.66 €

1 5 jours M75x2970.7563.593M85208771810028HN15/16105

129.08 €

1 5 jours M80x21000.913.598M862088318-32HN16/17110

155.71 €

1 5 jours M85x21101.174107M10650108835-32HN17/18120

169.09 €

1 5 jours M90x21151.2164112M10680109335-32HN18/19125

192.88 €

1 5 jours M95x21201.2394117M10710109835-32HN19/20130

185.42 €

1 5 jours M100x21251.3734122M107401010335-32HN20135

209.03 €

1 5 jours M110x21341.4784132M108001011235-32HN22145

223.77 €

1 43 jours M120x21441.5844142M108601012235-32TMFN23-30155

283.86 €

1 5 jours M130x21541.75152M109201213235-32TMFN23-30165

324.14 €

1 94 jours M140x21641.786162M109801414235-32TMFN23-30175

341.46 €

1 19 jours M150x21741.8546172M101.0401415235-32TMFN23-30185

396.85 €

1 5 jours M160x31842.0866182M101.1001416235-32TMFN30-40195

416.46 €

1 5 jours M170x31922.186192M101.1601417235-32TMFN30-40205

441.82 €

1 5 jours M180x32042.3637202M101.2201618235-32TMFN30-40215

511.37 €

1 5 jours M190x32142.47212M101.2801619235-32TMFN30-40225

527.20 €

1 5 jours M200x32242.638222M101.3401820235-32TMFN30-40235

Loading...

  1. 1

Informations de base

Conception Ecrou d’arbre Vis de montage comprises oui/non Oui Tarif douanier — poids par 1
Tarif douanier — unité de poids kg Tarif douanier — numéro d'article 73181660 Nbre de rainures 4
Modèle série KMT.. Conception basse oui/non Non Tarif douanier - pays d'origine DE
Matériau Acier Alésage fileté oui/non Oui

Assistance technique