Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Static base loads (kN) | Customs tariff — weight | Customs tariff — item number | Dynamic base loads (kN) | Fatigue limit load Pu (kN) | Width B (mm) | Cage designation | Ref. speed rpm | Internal diameter d (mm) | External diameter D (mm) | Limiting speed in rpm | Cage material | Product code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.25 € | 1 | 5 jours | 35.5 | 0.019 | 84829900 | 19.9 | 4.5 | 17 | - | 7,900 | 32 | 37 | 14,200 | Sheet steel | K32X37X17 | |||
26.69 € | 1 | 5 jours | 84 | 0.121 | 84825000 | 66 | 11.1 | 32 | - | 6,700 | 32 | 46 | 12,600 | Sheet steel | K32X46X32 | |||
8.89 € | 1 | 5 jours | 23.4 | 0.018 | 84829900 | 20.1 | 3.05 | 15 | Cage made of glass fiber-reinforced polyamide 66 | 10,200 | 22 | 30 | 18,800 | Resin | K22X30X15-TV | |||
2.29 € | 1 | 5 jours | 0.97 | 0.4 | 84829900 | 1.43 | 0.109 | 7 | Cage made of glass fiber-reinforced polyamide 66 | 75,000 | 3 | 6 | 47,000 | Resin | K3X6X7-TV | |||
2.45 € | 1 | 5 jours | 1.27 | 0 | 84829900 | 1.74 | 0.145 | 7 | Cage made of glass fiber-reinforced polyamide 66 | 59,000 | 4 | 7 | 42,500 | Resin | K4X7X7-TV | |||
2.97 € | 1 | 5 jours | 4.1 | 0.001 | 84829900 | 3.95 | 0.56 | 10 | Cage made of glass fiber-reinforced polyamide 66 | 31,000 | 8 | 11 | 32,500 | Resin | K8X11X10-TV | |||
124.03 € | 1 | 5 jours | 219 | 0.229 | 84824000 | 78 | 29.5 | 30 | - | 2,750 | 110 | 118 | 4,300 | Sheet steel | K110X118X30 | |||
291.45 € | 1 | 5 jours | 510 | 0.598 | 84829900 | 152 | 63 | 46 | - | 1,970 | 160 | 170 | 2,950 | Sheet steel | K160X170X46 | |||
487.95 € | 1 | 5 jours | 450 | 0.62 | 84829900 | 133 | 51 | 37 | - | 1,760 | 195 | 205 | 2,450 | Sheet steel | K195X205X37 | |||
2.72 € | 1 | 5 jours | 2.28 | 0.007 | 84829900 | 2.6 | 0.285 | 8 | Cage made of glass fiber-reinforced polyamide 66 | 41,000 | 6 | 9 | 36,500 | Resin | K6X9X8-TV | |||
3.52 € | 1 | 5 jours | 6 | 0.002 | 84829900 | 5.8 | 0.72 | 10 | Cage made of glass fiber-reinforced polyamide 66 | 23,500 | 10 | 14 | 29,000 | Resin | K10X14X10-TV | |||
3.14 € | 1 | 5 jours | 7.8 | 0.002 | 84829900 | 6.2 | 1.06 | 13 | Cage made of glass fiber-reinforced polyamide 66 | 24,400 | 10 | 13 | 29,500 | Resin | K10X13X13-TV | |||
2.92 € | 1 | 5 jours | 5.5 | 0.002 | 84829900 | 4.75 | 0.75 | 10 | Cage made of glass fiber-reinforced polyamide 66 | 24,900 | 10 | 13 | 29,500 | Resin | K10X13X10-TV | |||
3.14 € | 1 | 5 jours | 5 | 0.001 | 84829900 | 4.5 | 0.68 | 10 | Cage made of glass fiber-reinforced polyamide 66 | 27,500 | 9 | 12 | 31,000 | Resin | K9X12X10-TV | |||
3.17 € | 1 | 5 jours | 5.8 | 0.002 | 84829900 | 5.1 | 0.79 | 13 | Cage made of glass fiber-reinforced polyamide 66 | 30,500 | 8 | 11 | 32,500 | Resin | K8X11X13-TV | |||
2.97 € | 1 | 5 jours | 3.6 | 0.001 | 84829900 | 3.65 | 0.485 | 10 | Cage made of glass fiber-reinforced polyamide 66 | 35,000 | 7 | 10 | 34,500 | Resin | K7X10X10-TV | |||
2.77 € | 1 | 5 jours | 3.15 | 0.001 | 84829900 | 3.35 | 0.42 | 10 | Cage made of glass fiber-reinforced polyamide 66 | 40,000 | 6 | 9 | 36,500 | Resin | K6X9X10-TV | |||
2.77 € | 1 | 5 jours | 2.65 | 0.001 | 84829900 | 3 | 0.35 | 10 | Cage made of glass fiber-reinforced polyamide 66 | 47,000 | 5 | 8 | 39,000 | Resin | K5X8X10-TV | |||
2.75 € | 1 | 5 jours | 1.92 | 0.001 | 84829900 | 2.35 | 0.237 | 8 | Cage made of glass fiber-reinforced polyamide 66 | 48,000 | 5 | 8 | 39,000 | Resin | K5X8X8-TV | |||
25.32 € | 1 | 5 jours | 70 | 0.052 | 84824000 | 35 | 9.8 | 18 | - | 4,650 | 58 | 65 | 8,000 | Sheet steel | K58X65X18 | |||
24.03 € | 1 | 5 jours | 111 | 0.089 | 84829900 | 53 | 15.2 | 25 | - | 4,350 | 60 | 68 | 7,700 | Sheet steel | K60X68X25 | |||
23.68 € | 1 | 5 jours | 85 | 0.071 | 84829900 | 43.5 | 11 | 20 | - | 4,400 | 60 | 68 | 7,700 | Sheet steel | K60X68X20 | |||
17.29 € | 1 | 5 jours | 70 | 0.052 | 84829900 | 35.5 | 9.8 | 18 | - | 4,750 | 55 | 62 | 8,400 | Sheet steel | K55X62X18 | |||
14.09 € | 1 | 5 jours | 63 | 0.048 | 84829900 | 33.5 | 8.8 | 18 | - | 5,200 | 50 | 57 | 9,200 | Sheet steel | K50X57X18 | |||
14.17 € | 1 | 5 jours | 57 | 0.052 | 84829900 | 31.5 | 7.9 | 18 | - | 5,700 | 45 | 52 | 10,100 | Sheet steel | K45X52X18 | |||
8.89 € | 1 | 5 jours | 28.5 | 0.019 | 84829900 | 19.6 | 3.6 | 17 | - | 9,600 | 25 | 31 | 17,500 | Sheet steel | K25X31X17 | |||
12.29 € | 1 | 5 jours | 59 | 0.049 | 84829900 | 36 | 7.5 | 20 | - | 6,100 | 40 | 48 | 11,100 | Sheet steel | K40X48X20 | |||
3.77 € | 1 | 5 jours | 10.1 | 0.007 | 84829900 | 8.2 | 1.32 | 13 | - | 17,700 | 14 | 18 | 25,000 | Sheet steel | K14X18X13 | |||
4.06 € | 1 | 5 jours | 10.9 | 0.007 | 84829900 | 8.5 | 1.42 | 13 | - | 16,600 | 15 | 19 | 24,300 | Sheet steel | K15X19X13 | |||
7.89 € | 1 | 5 jours | 29 | 0.019 | 84829900 | 21.1 | 3.9 | 20 | - | 11,400 | 20 | 26 | 20,900 | Sheet steel | K20X26X20 | |||
7.45 € | 1 | 5 jours | 24.3 | 0.016 | 84829900 | 19.4 | 3.3 | 21 | - | 14,400 | 15 | 21 | 23,600 | Sheet steel | K15X21X21 | |||
9.25 € | 1 | 5 jours | 38.5 | 0.03 | 84829900 | 26 | 5.3 | 18 | - | 8,000 | 30 | 37 | 14,600 | Sheet steel | K30X37X18 | |||
6.32 € | 1 | 5 jours | 33.5 | 0.017 | 84829900 | 19.7 | 4.25 | 17 | - | 8,700 | 28 | 33 | 16,100 | Sheet steel | K28X33X17 | |||
7.89 € | 1 | 5 jours | 59 | 0.03 | 84829900 | 30.5 | 8.5 | 27 | - | 8,100 | 30 | 35 | 15,100 | Sheet steel | K30X35X27 | |||
6.25 € | 1 | 5 jours | 28 | 0.016 | 84829900 | 16.2 | 3.6 | 13 | - | 7,500 | 35 | 40 | 13,100 | Sheet steel | K35X40X13 | |||
6.55 € | 1 | 5 jours | 38.5 | 0.021 | 84824000 | 20.8 | 4.9 | 17 | - | 7,400 | 35 | 40 | 13,100 | Sheet steel | K35X40X17 | |||
16.25 € | 1 | 5 jours | 36.5 | 0.021 | 84829900 | 18 | 4.6 | 12 | - | 5,400 | 52 | 57 | 9,000 | Sheet steel | K52X57X12 | |||
8.94 € | 1 | 5 jours | 48.5 | 0.022 | 84829900 | 25 | 6.7 | 27 | Cage made of glass fiber-reinforced polyamide 66 | 7,900 | 35 | 40 | 13,100 | Resin | K35X40X27-TV | |||
7.08 € | 1 | 5 jours | 43 | 0.023 | 84829900 | 22.4 | 5.5 | 17 | - | 6,900 | 37 | 42 | 12,400 | Sheet steel | K37X42X17 | |||
12.29 € | 1 | 5 jours | 69 | 0.073 | 84829900 | 49 | 9.2 | 30 | - | 7,500 | 30 | 40 | 14,000 | Sheet steel | K30X40X30 | |||
8.65 € | 1 | 5 jours | 32.5 | 0.018 | 84829900 | 17.6 | 4.2 | 13 | - | 6,600 | 40 | 45 | 11,500 | Sheet steel | K40X45X13 | |||
9.12 € | 1 | 5 jours | 33.5 | 0.019 | 84829900 | 17.8 | 4.35 | 13 | - | 6,400 | 42 | 47 | 11,000 | Sheet steel | K42X47X13 | |||
4.69 € | 1 | 5 jours | 15.6 | 0.009 | 84829900 | 11.3 | 2.04 | 17 | - | 16,200 | 15 | 19 | 24,300 | Sheet steel | K15X19X17 | |||
4.29 € | 1 | 5 jours | 14.4 | 0.009 | 84829900 | 10.8 | 1.89 | 17 | - | 17,300 | 14 | 18 | 25,000 | Sheet steel | K14X18X17 | |||
5.66 € | 1 | 5 jours | 24.2 | 0.013 | 84829900 | 15.3 | 3.1 | 13 | - | 8,900 | 28 | 33 | 16,100 | Sheet steel | K28X33X13 | |||
7.77 € | 1 | 5 jours | 17.9 | 0.012 | 84829900 | 14.4 | 2.33 | 13 | - | 11,600 | 20 | 26 | 20,900 | Sheet steel | K20X26X13 | |||
2.75 € | 1 | 5 jours | 2.65 | 0.001 | 84829900 | 2.85 | 0.33 | 8 | Cage made of glass fiber-reinforced polyamide 66 | 36,000 | 7 | 10 | 34,500 | Resin | K7X10X8-TV | |||
5.35 € | 1 | 5 jours | 12.7 | 0.008 | 84829900 | 9.2 | 1.65 | 13 | - | 14,200 | 18 | 22 | 22,400 | Sheet steel | K18X22X13 | |||
4.69 € | 1 | 5 jours | 14.3 | 0.009 | 84829900 | 9.8 | 1.86 | 13 | - | 12,800 | 20 | 24 | 21,300 | Sheet steel | K20X24X13 | |||
5.40 € | 1 | 5 jours | 15.1 | 0.01 | 84829900 | 10.1 | 1.97 | 13 | - | 12,300 | 21 | 25 | 20,900 | Sheet steel | K21X25X13 | |||
4.89 € | 1 | 5 jours | 15.9 | 0.01 | 84829900 | 10.4 | 2.08 | 13 | - | 11,800 | 22 | 26 | 20,400 | Sheet steel | K22X26X13 | |||
7.52 € | 1 | 5 jours | 17.6 | 0.011 | 84829900 | 11 | 2.29 | 13 | - | 10,800 | 24 | 28 | 18,800 | Sheet steel | K24X28X13 | |||
5.17 € | 1 | 5 jours | 18.4 | 0.011 | 84829900 | 11.3 | 2.4 | 13 | - | 10,400 | 25 | 29 | 18,100 | Sheet steel | K25X29X13 | |||
6.74 € | 1 | 5 jours | 19.2 | 0.012 | 84829900 | 11.6 | 2.5 | 13 | - | 10,100 | 26 | 30 | 17,500 | Sheet steel | K26X30X13 | |||
8.62 € | 1 | 5 jours | 27 | 0.019 | 84829900 | 20.2 | 3.55 | 20 | - | 12,400 | 18 | 24 | 21,800 | Sheet steel | K18X24X20 | |||
5.86 € | 1 | 5 jours | 26 | 0.016 | 84829900 | 14.9 | 3.45 | 17 | - | 10,200 | 25 | 29 | 18,100 | Sheet steel | K25X29X17 | |||
8.83 € | 1 | 5 jours | 25 | 0.014 | 84829900 | 14.5 | 3.3 | 17 | - | 10,600 | 24 | 28 | 18,800 | Sheet steel | K24X28X17 | |||
7.12 € | 1 | 5 jours | 22.7 | 0.013 | 84829900 | 13.7 | 3 | 17 | - | 11,500 | 22 | 26 | 20,400 | Sheet steel | K22X26X17 | |||
5.17 € | 1 | 5 jours | 20.4 | 0.012 | 84829900 | 12.9 | 2.65 | 17 | - | 12,500 | 20 | 24 | 21,300 | Sheet steel | K20X24X17 | |||
5.17 € | 1 | 5 jours | 19.2 | 0.011 | 84829900 | 12.5 | 2.5 | 17 | - | 13,200 | 19 | 23 | 21,800 | Sheet steel | K19X23X17 |
Loading...
Design | Needle roller and cage assembly | Customs tariff — weight per | 1 | Bore shape | Cylindrical |
---|---|---|---|---|---|
Customs tariff — weight unit | kg | Number of rows | 1 | Model series | K.. |
Customs tariff — country of origin | DE |
Configurer
Propriétés de base
Static base loads(kN)
Customs tariff — weight
Customs tariff — item number
Dynamic base loads(kN)
Fatigue limit load Pu(kN)
Width B(mm)
Cage designation
Ref. speed rpm
Internal diameter d(mm)
External diameter D(mm)
Limiting speed in rpm
Cage material
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles