Écrous d’arbre SKF avec goupille de serrage KMFE

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
KMFE 5
KMFE 6
KMFE 7
KMFE 8
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Filetage nominal M B1
(mm)
Tarif douanier — poids
(kg)
Profondeur de rainure t
(mm)
Cote d'épaulement d1
(mm)
Largeur de la tige filetée sur plats Charge axiale statique
(kN)
Largeur de rainure a
(mm)
Couple de serrage
(Nm)
Largeur B
(mm)
Diamètre extérieur D
(mm)

61.63 €

1 5 jours M25x1.58.50.042231M531.55410.538

66.88 €

1 5 jours M30x1.58.50.058236M536.55410.545

71.25 €

1 5 jours M35x1,58.50.08242.5M5505411.552

71.88 €

1 5 jours M40x1.5100.0982.547M662681358

Loading...

  1. 1

Informations de base

Conception Ecrou d’arbre Vis de montage comprises oui/non Oui Tarif douanier — poids par 1
Tarif douanier — unité de poids kg Tarif douanier — numéro d'article 73181660 Nbre de rainures 4
Modèle série KMFE.. Conception basse oui/non Non Tarif douanier - pays d'origine DE
Matériau Acier Alésage fileté oui/non Oui

Assistance technique