INA Rondelles à grand alésage

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
0000246270000
0000246430000
0000246600000
0000246780000
0000246860000
0000246940000
0000247080000
0000247240000
0000247400000
0000247670000
0000247830000
0000248050000
0000248210000
0000248300000
0000248480000
0000248560000
0000248640000
0000248800000
0000249020000
0000249290000
0000249610000
0000249880000
0000251510000
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Customs tariff — weight Shoulder dimension d1
(mm)
r (min.)
(mm)
Bore code Shoulder dimension D1
(mm)
Internal diameter d
(mm)
External diameter D
(mm)
Hauteur H
(mm)
Product code

7.35 €

1 5 jours 0.008280.3021615282.75GS81102

7.35 €

1 5 jours 0.009300.3031817302.75GS81103

7.95 €

1 5 jours 0.013350.3042120352.75GS81104

52.69 €

1 5 jours 0.192781084240787.5GS89308

8.69 €

1 5 jours 0.018420.6052625423GS81105

15.52 €

1 5 jours 0.042520.6063230524.25GS81206

9.11 €

1 5 jours 0.02470.6063230473GS81106

10.45 €

1 5 jours 0.027520.6073735523.5GS81107

11.38 €

1 5 jours 0.037600.6084240603.5GS81108

12.74 €

1 5 jours 0.047650.6094745654GS81109

13.83 €

1 5 jours 0.051700.6105250704GS81110

17.86 €

1 5 jours 0.083780.6115755785GS81111

19.49 €

1 5 jours 0.093851126260854.75GS81112

37.11 €

1 5 jours 0.23951126260957.5GS81212

22.20 €

1 5 jours 0.109901136765905.25GS81113

40.32 €

1 5 jours 0.26210011367651008GS81213

23.43 €

1 5 jours 0.116951147270955.25GS81114

26.98 €

1 5 jours 0.13610011577751005.75GS81115

29.18 €

1 5 jours 0.14310511682801055.75GS81116

41.45 €

1 5 jours 0.15111011787851105.75GS81117

54.71 €

1 5 jours 0.3221351201021001357GS81120

86.37 €

1 5 jours 0.3481451221121101457GS81122

170.48 €

1 5 jours 0.7341881301521501909.5GS81130

Loading...

  1. 1

Informations de base

Design Large bore washer Customs tariff — weight per 1 Bore shape Cylindrical
Customs tariff — weight unit kg Customs tariff — item number 84839020 Number of rows 1
Model series GS.. Inch / metric Metric Customs tariff — country of origin DE

Assistance technique