INA Unité à palier avec base courte, fonte grise, collier de blocage excentrique, joint en T (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

0008575050000

Référence pièce
0008575050000
Référence pièceRelatif àQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
1 5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Unité de roulement, type Type palier lisse Diam. de l'alésage de l'arbre d(Ø) 40 Matériau du corps de l'unité Fonte
Capacité de charge de base, valeur nominale dynamique(N) 32500 Capacité de charge de base, valeur nominale statique(N) 19800 B1(mm) 56.5
Customs tariff goods number 84832000 Method of fixing Eccentric locking collar d3 max.(mm) 58
Number of fixing holes 2 Customs tariff weight(kg) 1.66 Unit Hauteur H(mm) 99
Customs tariff weight unit kg Center hole distance J(mm) 492 Unit code GE40-KTT-B
S1(mm) 35.1 H2(mm) 32.5 Unit width A(mm) 48
Hole shape cylindrical Unit length L(mm) 116 A1(mm) 30
Base height to shaft center H1/L1(mm) 99 Unit material Gray cast iron Model cylindrical
Bearing code GG.SHE08-E-N Model series TSHE.. Protection cap KASK08
Thread M6 Lubrication hole Q M6 Relubrication possible yes/no yes
Customs tariff weight per 1 Customs tariff country of origin DE Housing SHE08
Product code TSHE40-XL-N

Vous vous trouvez sur la page de INA Unité à palier avec base courte, fonte grise, collier de blocage excentrique, joint en T, le numéro d'article est le suivant: 0008575050000.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 0008575050000.

Assistance technique