Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
0008564950000 |
0008565170000 |
0008565330000 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diam. de l'alésage de l'arbre d (Ø) | Capacité de charge de base, valeur nominale dynamique (N) | Capacité de charge de base, valeur nominale statique (N) | B1 (mm) | d3 max. (mm) | Customs tariff weight (kg) | Center hole distance J (mm) | Unit code | Unit width A (mm) | N1 (mm) | Unit length L (mm) | A1 (mm) | Bearing code | A2 (mm) | U (mm) | Unit height W (mm) | Housing | Product code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32.71 € | 1 | 5 jours | 20 | 12800 | 6600 | 31 | 33 | 0.39 | 90 | GG.SFT04 | 18 | 30 | 112 | 10 | GRAE20-NPP-B | 10.5 | 34 | 52 | SFT04 | PSFT20-XL | |||
37.18 € | 1 | 5 jours | 25 | 14000 | 7800 | 31 | 37.5 | 0.49 | 99 | GG.SFT05 | 20 | 37.5 | 124 | 11 | GRAE25-NPP-B | 12.5 | 36 | 63 | SFT05 | PSFT25-XL | |||
44.58 € | 1 | 5 jours | 30 | 19500 | 11300 | 35.8 | 44 | 0.72 | 117 | GG.SFT06 | 22 | 40 | 142 | 12 | GRAE30-NPP-B | 13 | 39.7 | 65 | SFT06 | PSFT30-XL |
Loading...
Unité de roulement, type | Type à palier tendeur | Matériau du corps de l'unité | Fonte | Customs tariff goods number | 84832000 |
---|---|---|---|---|---|
Method of fixing | Eccentric locking collar | Number of fixing holes | 2 | Customs tariff weight unit | kg |
Hole shape | cylindrical | Unit material | Gray cast iron | Model | combined |
Model series | PSFT.. | Width/diameter of fixing hole N(mm) | 11.5 | Lubrication hole Q | M6 |
Relubrication possible yes/no | yes | Customs tariff weight per | 1 | Customs tariff country of origin | DE |
Configurer
Propriétés de base
Diam. de l'alésage de l'arbre d(Ø)
B1(mm)
d3 max.(mm)
Customs tariff weight(kg)
Center hole distance J(mm)
Unit code
Unit width A(mm)
N1(mm)
Unit length L(mm)
A1(mm)
Bearing code
A2(mm)
U(mm)
Unit height W(mm)
Housing
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles