INA Bride carrée à deux boulons, en tôle d'acier, vis sans tête dans la bague intérieure, joint P

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
0008634240000
0008640130000
0008715080000
0008844210000
0009082820000
0009083040000
0009401860000
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diam. de l'alésage de l'arbre d
(Ø)
Capacité de charge de base, valeur nominale dynamique
(N)
Capacité de charge de base, valeur nominale statique
(N)
Customs tariff weight
(kg)
Unit Hauteur H
(mm)
Center hole distance J
(mm)
Unit code Unit width A
(mm)
Unit length L
(mm)
Bearing code U
(mm)
B
(mm)
V
(mm)
Width/diameter of fixing hole N
(mm)
Housing Product code

-

1 5 jours 201280032000.2390.571.5FLAN42-MST (2 pieces)866AY20-NPP-B2025558.7FLAN47-MSTRATY20-XL

21.25 €

1 5 jours 251400036500.2595.276.2FLAN47-MST (2 pieces)8.771AY25-NPP-B21.527608.7FLAN52-MSTRATY25-XL

25.45 €

1 5 jours 301950050000.42112.790.5FLAN62-MST (2 pieces)8.784AY30-NPP-B23.5307110.5FLAN62-MSTRATY30-XL

31.03 €

1 5 jours 352550063000.6123100FLAN72-MST (2 pieces)10.593.7AY35-NPP-B2839.58110.5FLAN72-MSTRATY35-XL

18.48 €

1 5 jours 15980027000.168163.5FLAN40-MST (2 pieces)758.7AY15-NPP-B1822487.1FLAN40-MSTRATY15-XL

18.77 €

1 5 jours 17980027000.1378163.5FLAN40-MST (2 pieces)758.7AY17-NPP-B1822487.1FLAN40-MSTRATY17-XL

18.17 €

1 5 jours 12980027000.148163.5FLAN40-MST (2 pieces)758.7AY12-NPP-B1822487.1FLAN40-MSTRATY12-XL

Loading...

  1. 1

Informations de base

Unité de roulement, type Type à embase ronde Matériau du corps de l'unité Plaque en acier Customs tariff goods number 84832000
Method of fixing Grub screw Number of fixing holes 2 Customs tariff weight unit kg
Hole shape cylindrical Unit material Sheet steel Model oval
Model series RATY.. Relubrication possible yes/no no Customs tariff weight per 1
Customs tariff country of origin DE

Assistance technique