INA Appareils à bride carrée à quatre boulons, fonte grise, pièce de centrage, collier de blocage excentrique, joint en T

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
0008569910000
0009425020000
0009820910000
0009832170000
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diam. de l'alésage de l'arbre d
(Ø)
Capacité de charge de base, valeur nominale dynamique
(N)
Capacité de charge de base, valeur nominale statique
(N)
B1
(mm)
d3 max.
(mm)
Customs tariff weight
(kg)
S
(mm)
Unit Hauteur H
(mm)
Unit code Unit width A
(mm)
T1
(mm)
Pitch circle J
(mm)
A1
(mm)
Bearing code Model series Protection cap A2
(mm)
U
(mm)
Width/diameter of fixing hole N
(mm)
Z
(mm)
Housing Product code

98.72 €

1 5 jours 50350002320062.8692.37-165GG.FE10-N27.5413613GE50-KTT-BTFE..-12.550.614115FE10TFE50-XL-N

78.03 €

1 5 jours 40325001980056.5581.742194GG.ME08-N23-12011.5GE40-KTT-BTME..KASK08133.911.5100GG.ME08-GTME40-XL-N

162.35 €

1 5 jours 60520003600077.9844.043195GG.ME12-N29-16016GE60-KTT-BTME..KASK12145.918135GG.ME12-NTME60-XL-N

401.91 €

1 5 jours 80720005400070.71085.496220GG.ME11631-18418GE80-KTT-BTME..--249.318160GG.ME16TME80-XL

Loading...

  1. 1

Informations de base

Unité de roulement, type Type à embase ronde Matériau du corps de l'unité Fonte Customs tariff goods number 84832000
Method of fixing Eccentric locking collar Number of fixing holes 4 Customs tariff weight unit kg
Hole shape cylindrical Unit material Gray cast iron Model round
Thread M6 Relubrication possible yes/no yes Customs tariff weight per 1
Customs tariff country of origin DE

Assistance technique