INA Unités à bride carrée à trois boulons, fonte grise, collier de verrouillage excentrique, joint P

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
0008317860000
0008317940000
0008318080000
0008318160000
0008318240000
0008318400000
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diam. de l'alésage de l'arbre d
(Ø)
Capacité de charge de base, valeur nominale dynamique
(N)
Capacité de charge de base, valeur nominale statique
(N)
B1
(mm)
d3 max.
(mm)
Customs tariff weight
(kg)
Unit code H2
(mm)
Unit width A
(mm)
Pitch circle J
(mm)
A1
(mm)
Base height to shaft center H1/L1
(mm)
Bearing code A2
(mm)
U
(mm)
Width/diameter of fixing hole N
(mm)
Housing Product code

36.17 €

1 5 jours 2012800660031330.56GG.CFTR04922089.51135GRAE20-NPP-B10.53411.5CFTR04PCFTR20-XL

41.12 €

1 5 jours 251400078003137.50.614GG.CFTR059722961236GRAE25-NPP-B12.53611.5CFTR05PCFTR25-XL

48.55 €

1 5 jours 30195001130035.8440.99GG.CFTR06117241161244GRAE30-NPP-B13.34011.5CFTR06PCFTR30-XL

56.98 €

1 5 jours 35255001530039511.28GG.CFTR0712827129.71448GRAE35-NPP-B15.645.114CFTR07PCFTR35-XL

64.94 €

1 5 jours 40325001980043.8581.67GG.CFTR08137301401651GRAE40-NPP-B18.35114CFTR08PCFTR40-XL

88.40 €

1 5 jours 50350002320043.8692.03GG.CFTR10150331601655GRAE50-NPP-B19.251.914CFTR10PCFTR50-XL

Loading...

  1. 1

Informations de base

Unité de roulement, type Type à embase carrée Matériau du corps de l'unité Fonte Customs tariff goods number 84832000
Method of fixing Eccentric locking collar Number of fixing holes 3 Customs tariff weight unit kg
Hole shape cylindrical Unit material Gray cast iron Model triangular
Model series PCFTR.. Thread M6 Relubrication possible yes/no yes
Customs tariff weight per 1 Customs tariff country of origin DE

Assistance technique