INA Appareils à bride carrée à quatre boulons, fonte grise, collier de verrouillage excentrique, série 63, joint R

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
0008839990000
0008840060000
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diam. de l'alésage de l'arbre d
(Ø)
Capacité de charge de base, valeur nominale dynamique
(N)
Capacité de charge de base, valeur nominale statique
(N)
B1
(mm)
d3 max.
(mm)
Customs tariff weight
(kg)
Center hole distance J
(mm)
Unit code Unit width A
(mm)
Unit length L
(mm)
A1
(mm)
Bearing code A2
(mm)
U
(mm)
V
(mm)
Housing Product code

484.72 €

1 5 jours 801230008700070.711816.5196GG.CJ01655.825025GNE90-KRR-B41.3109.7210CJO16RCJO80-XL

689.66 €

1 5 jours 9014300010700010113221.76216GG.CJ0188528028.5GNE80-KRR-B48.5114230CJO18RCJO90-XL

Loading...

  1. 1

Informations de base

Unité de roulement, type Type à embase carrée Matériau du corps de l'unité Fonte Customs tariff goods number 84832000
Method of fixing Eccentric locking collar Number of fixing holes 4 Customs tariff weight unit kg
Hole shape cylindrical Unit material Gray cast iron Model square
Model series RCJO.. Width/diameter of fixing hole N(mm) 28 Thread M6
Relubrication possible yes/no yes Customs tariff weight per 1 Customs tariff country of origin DE

Assistance technique