INA Unité à palier avec base longue, fonte grise, douille de serrage, joint R

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
0000928940000
0009478570000
0009525830000
0009555150000
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diam. de l'alésage de l'arbre d
(Ø)
Capacité de charge de base, valeur nominale dynamique
(N)
Capacité de charge de base, valeur nominale statique
(N)
B1
(mm)
d3 max.
(mm)
Customs tariff weight
(kg)
Unit Hauteur H
(mm)
Center hole distance J
(mm)
Unit code H2
(mm)
Unit width A
(mm)
N1
(mm)
Unit length L
(mm)
A1
(mm)
Base height to shaft center H1/L1
(mm)
Bearing code Protection cap Width/diameter of fixing hole N
(mm)
Housing Product code

154.86 €

1 5 jours 50330001990040702.5411557.2GSH50-2RSR-B33182320034115GG.ASE10-NKASK1023ASE10RASEA50-XL-N
-

68.69 €

1 5 jours 35249001530034521.579347.6GSH35-2RSR-B24.914211632793GG.ASE07-NKASK0721--

48.75 €

1 5 jours 2012700660028320.586433.3GSH20-2RSR-B12.711191301964GG.ASE04-E-NKASK0419ASE04RASEA20-XL-N
-

-

1 5 jours 40295001980038581.749949.2GSH40-2RSR-B29.514261793099GG.ASE/AK08-NKASK0826--

Loading...

  1. 1

Informations de base

Unité de roulement, type Type palier lisse Matériau du corps de l'unité Fonte Customs tariff goods number 84832000
Method of fixing Clamping sleeve Number of fixing holes 2 Customs tariff weight unit kg
Hole shape tapered Unit material Gray cast iron Model tapered
Model series RASEA.. Thread M6 Lubrication hole Q M6
Relubrication possible yes/no yes Customs tariff weight per 1 Customs tariff country of origin DE

Assistance technique