INA Unités de reprise, fonte grise, roulement à billes radial avec collier de blocage excentrique, joint P

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
0008560960000
0008561260000
0008561420000
0008561500000
0008561690000
0008619360000
0008619440000
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diam. de l'alésage de l'arbre d
(Ø)
Capacité de charge de base, valeur nominale dynamique
(N)
Capacité de charge de base, valeur nominale statique
(N)
T
(mm)
B1
(mm)
d3 max.
(mm)
H1
(mm)
Customs tariff weight
(kg)
L3
(mm)
Unit Hauteur H
(mm)
Unit code S1
(mm)
Unit width A
(mm)
N1
(mm)
Unit length L
(mm)
N2
(mm)
A1
(mm)
Base height to shaft center H1/L1
(mm)
Bearing code A2
(mm)
Width/diameter of fixing hole N
(mm)
Housing Product code

51.55 €

1 5 jours 352550015300643951891.6563102GG.TUE0729.44018131.536.51280GRAE35-NPP-B3022TUE07PTUE35-XL

60.92 €

1 5 jours 4032500198008243.8581022.4382115GG.TUE0832.85020141491688GRAE40-NPP-B3529TUE08PTUE40-XL

71.86 €

1 5 jours 4532500204008243.8631022.382115GG.TUE0932.85020141491688GRAE45-KRR-B3529TUE09PTUE45-XL

120.72 €

1 5 jours 60520003600010253.1841304.35100146GG.TUE1239.6603218663.522118GRAE60-NPP-B4435TUE12PTUE60-XL

77.40 €

1 5 jours 5035000232008343.8691022.3585115GG.TUE1032.75020148491690GRAE50-NPP-B3529TUE10PTUE50-XL

37.18 €

1 5 jours 25140007800513137.5760.855090GG.TUE0523.5371898.5321262GRAE25-NPP-B2519TUE05PTUE25-XL

40.75 €

1 5 jours 3019500113005635.844891.1957102GG.TUE0626.73718114.536.51270GRAE30-NPP-B2522TUE06PTUE30-XL

Loading...

  1. 1

Informations de base

Unité de roulement, type Type à palier tendeur Matériau du corps de l'unité Fonte Customs tariff goods number 84832000
Method of fixing Eccentric locking collar Number of fixing holes 1 Customs tariff weight unit kg
Hole shape cylindrical Unit material Gray cast iron Model Fixed using through hole
Model series PTUE.. Lubrication hole Q M6 Relubrication possible yes/no yes
Customs tariff weight per 1 Customs tariff country of origin DE

Assistance technique