INA Unité à palier, combinée, tôle d'acier, collier de blocage excentrique, joint P

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
0008290800000
0008291290000
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diam. de l'alésage de l'arbre d
(Ø)
Capacité de charge de base, valeur nominale dynamique
(N)
Capacité de charge de base, valeur nominale statique
(N)
B1
(mm)
d3 max.
(mm)
Customs tariff weight
(kg)
Unit Hauteur H
(mm)
Center hole distance J
(mm)
Unit code S1
(mm)
H2
(mm)
Unit width A
(mm)
N1
(mm)
Unit length L
(mm)
A1
(mm)
Base height to shaft center H1/L1
(mm)
Bearing code Width/diameter of fixing hole N
(mm)
Housing Product code

25.74 €

1 5 jours 159800475028.6280.3259.6302RAE15-NPP-B22.19.810.55.6123.814.259.60GEH40-PBS5.6GEH40-PBSPBS15-XL

35.78 €

1 5 jours 30195001130035.8440.7985429RAE30-NPP-B26.719.513.5815917.485GEH62-PBS8GEH62-PBSPBS30-XL

Loading...

  1. 1

Informations de base

Unité de roulement, type Type palier lisse Matériau du corps de l'unité Plaque en acier Customs tariff goods number 84832000
Method of fixing Eccentric locking collar Number of fixing holes 2 Customs tariff weight unit kg
Hole shape cylindrical Unit material Sheet steel Model cylindrical
Model series PBS.. Relubrication possible yes/no no Customs tariff weight per 1
Customs tariff country of origin DE

Assistance technique