INA Appareils à bride carrée à deux boulons, fonte grise, collier de verrouillage excentrique, joint R

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
0008308950000
0008774250000
0008774330000
0008774410000
0096441480000
0096441640000
0096441990000
0096442530000
0096442700000
0096443500000
0096443770000
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diam. de l'alésage de l'arbre d
(Ø)
Capacité de charge de base, valeur nominale dynamique
(N)
Capacité de charge de base, valeur nominale statique
(N)
B1
(mm)
d3 max.
(mm)
Customs tariff weight
(kg)
Unit Hauteur H
(mm)
Center hole distance J
(mm)
Unit code Unit width A
(mm)
Unit length L
(mm)
A1
(mm)
Bearing code Protection cap A2
(mm)
U
(mm)
V
(mm)
Width/diameter of fixing hole N
(mm)
Housing Product code

68.88 €

1 5 jours 45325002040056.5631.87180148.5GG.CJT09-N3511113GE45-KRR-B-2459.111114CJT09RCJT45-XL

212.89 €

1 5 jours 65620004400066845.63258216GG.CJT13/145716018GE65-KRR-B-3882.616021CJT13/14RCJT65-214-XL

214.29 €

1 5 jours 70620004400066965.35258216GG.CJT013/145716018GE70-KRR-B-3882.616021CJT13/14RCJT70-XL

263.43 €

1 5 jours 756200044500671005.61258216GG.CJT155716018GE75-KRR-B-3883.616021CJT15RCJT75-XL

32.09 €

1 5 jours 2012800660043.7330.4811290GG.CJT04-N286110GE20-KRR-BKASK041945.66111.5CJT04RCJT20-XL-N

35.46 €

1 5 jours 2514000780044.537.50.6312499GG.CJT05-N26.57011GE25-KRR-BKASK0519467011.5CJT05RCJT25-XL-N

42.85 €

1 5 jours 30195001130035.8440.9142116.5GG.CJT06-N298012GE30-KRR-BKASK062050.246.711.5CJT06RCJT30-XL-N

49.88 €

1 5 jours 35255001530051.3511.21155130GG.CJT07-N30.59212.5GE35-KRR-BKASK072153.59214CJT07RCJT35-XL-N

57.26 €

1 5 jours 40325001980056.5581.68172143.5GG.CJT08-N34.510513GE40-KRR-BKASK082459.110514CJT08RCJT40-XL-N

76.17 €

1 5 jours 50350002320062.8692.2190157GG.CJT10-N3911613GE50-KRR-BKASK102866.211618-RCJT50-XL-N
-

128.66 €

1 5 jours 60520003600077.9763.87238202GG.CJT12-N4613816GE60-KRR-BKASK123480.813818-RCJT60-XL-N

Loading...

  1. 1

Informations de base

Unité de roulement, type Type à embase ronde Matériau du corps de l'unité Fonte Customs tariff goods number 84832000
Method of fixing Eccentric locking collar Number of fixing holes 2 Customs tariff weight unit kg
Hole shape cylindrical Unit material Gray cast iron Model oval
Model series RCJT.. Thread M6 Relubrication possible yes/no yes
Customs tariff weight per 1 Customs tariff country of origin DE

Assistance technique