INA Unité à palier avec base courte, fonte grise, vis sans tête dans la bague intérieure, joint R

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
0008635640000
0008645790000
0009147540000
0009294840000
0009345260000
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diam. de l'alésage de l'arbre d
(Ø)
Capacité de charge de base, valeur nominale dynamique
(N)
Capacité de charge de base, valeur nominale statique
(N)
Customs tariff weight
(kg)
Unit Hauteur H
(mm)
Center hole distance J
(mm)
Unit code S1
(mm)
H2
(mm)
Unit width A
(mm)
Unit length L
(mm)
Base height to shaft center H1/L1
(mm)
Bearing code Protection cap B
(mm)
Housing Product code

34.06 €

1 5 jours 251400078000.5470365GEY25-KRR-B19.514367070GG.SHE05-E-NKASK0527SHE05RSHEY25-XL-N
-

-

1 5 jours 3019500113000.9482429GEY30-KRR-B2119.5409882GG.SHE06-E-NKASK0630SHE06-

72.80 €

1 5 jours 5035000232002.29115572GEY50-KRR-B32.63554135115GG.SHE10-E-NKASK1051.6SHE10RSHEY50-XL-N

-

1 5 jours 201280066000.4464333GEY20-KRR-B1812.8326564GG.SHE04-NKASK0419SHE04RSHEY20-XL-N
-

-

1 5 jours 3525500153001.5393476GEY35-KRR-B25.525.54510393GG.SHE07-E-NKASK0735SHE08-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Unité de roulement, type Type palier lisse Matériau du corps de l'unité Fonte Customs tariff goods number 84832000
Method of fixing Eccentric locking collar Number of fixing holes 2 Customs tariff weight unit kg
Hole shape cylindrical Unit material Gray cast iron Model cylindrical
Model series RSHEY.. Thread M6 Lubrication hole Q M6
Relubrication possible yes/no yes Customs tariff weight per 1 Customs tariff country of origin DE

Assistance technique