INA Appareils à bride carrée à quatre boulons, fonte grise, vis sans tête dans la bague intérieure, joint R

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
0008146100000
0008583900000
0008584120000
0008584200000
0008645520000
0008674460000
0008737990000
0009361700000
0009491400000
0009596180000
0519632210000
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diam. de l'alésage de l'arbre d
(Ø)
Capacité de charge de base, valeur nominale dynamique
(N)
Capacité de charge de base, valeur nominale statique
(N)
Customs tariff weight
(kg)
Center hole distance J
(mm)
Unit code Unit width A
(mm)
Unit length L
(mm)
A1
(mm)
Bearing code Protection cap A2
(mm)
U
(mm)
B
(mm)
V
(mm)
Width/diameter of fixing hole N
(mm)
Housing Product code

0.02 €

1 5 jours 9096000720009.24187GG.CJ18-N39.823522GYE90-KRR-B-23.880.19620023CJ18RCJY90-XL

23.94 €

1 5 jours 201280066000.5763.5GG.CJ04-N298610GYE20-KRR-BKASK041937.3316811.5CJ04RCJY20-XL-N

37.77 €

1 5 jours 3525500153001.4192GG.CJ07-N30.511812.5GYE35-KRR-BKASK072146.442.910014CJ07RCJY35-XL-N

43.55 €

1 5 jours 4032500198001.87101.5GG.CJ08-N34.513013GYE40-KRR-BKASK082454.249.211014CJ08RCJY40-XL-N

32.32 €

1 5 jours 3019500113001.182.5GG.CJ06-N2910812GYE30-KRR-BKASK062042.238.18511.5CJ06RCJY30-XL-N

29.52 €

1 5 jours 251400078000.7670GG.CJ05-N299511GYE25-KRR-BKASK051938.834.17411.5CJ05RCJY25-XL-N

49.75 €

1 5 jours 4532500204002.15105GG.CJ09-N3513713GYE45-KRR-B-2454.249.211614CJ09RCJY45-XL

57.85 €

1 5 jours 5035000232002.44111GG.CJ10-N3914313GYE50-KRR-BKASK102860.651.612518CJ10RCJY50-XL-N

105.74 €

1 5 jours 6052000360003.89143GG.CJ12-N4617516GYE60-KRR-BKASK123473.765.115018CJ12RCJY60-XL-N

255.46 €

1 5 jours 8072000540006.47153GG.CJ16-N55.819720GYE80-KRR-B-41.390.682.618023CJ16RCJY80-XL

112.29 €

1 5 jours 3018700107000.49683GG.CJ06-N31.510714.3GYE30-KRR-B-FA107-VA-19.241.438.18011-RCJY30-TV-VA

Loading...

  1. 1

Informations de base

Unité de roulement, type Type à embase carrée Matériau du corps de l'unité Fonte Customs tariff goods number 84832000
Method of fixing Grub screw Number of fixing holes 4 Customs tariff weight unit kg
Hole shape cylindrical Unit material Gray cast iron Model square
Model series RCJY.. Thread M6 Relubrication possible yes/no yes
Customs tariff weight per 1 Customs tariff country of origin DE

Assistance technique