Phosphaté (Parker) Tuyau en tissu parkrimp no-Skive 681DB

Phosphaté (Parker) Tuyau en tissu parkrimp no-Skive 681DB

(i)Remarque

  • Si vous souhaitez commander "X" mètres de tuyau, veuillez saisir "X" dans le champ de la quantité. Par exemple: pour un tuyau de 10 mètres, indiquez 10 dans le champ quantité.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
681DB-4
681DB-6
681DB-8
681DB-10
681DB-12
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.I. d
(Ø)
Pression de service max.
(MPa)
Rayon de pliage minimum
(mm)
D.E. D
(Ø)
Tarif douanier - poids
(kg)
Taille Largeur nominale
(mm)
Pression d’éclatement min. (MPa) Pression d’éclatement min. (psi)

48.60 €

1 5 jours 6.47.54013.10.15-46304,360

53.80 €

1 5 jours 9.56.36016.20.19-610253,640

61.08 €

1 5 jours 12.75.87019.90.24-812233,360

76.02 €

1 5 jours 15.959023.40.35-1016202,900

85.62 €

1 5 jours 19.14.511026.50.39-1219182,600

Loading...

  1. 1

Informations de base

Plage de températures de fonctionnement(°C) -40:: 100 Couche interne Caoutchouc synthétique Tarif douanier — unité de poids kg
Norme EN 854-R6 Couche extérieure Caoutchouc synthétique résistant aux incendie Type 681DB
Surface d'application Véhicules Rail Série de raccords Mamelon série 47 et Douilles série 10064 Numéro de tarif douanier 40093100
Classement de pression Basse pression Substrat 1 couche de Toron textile Tarif douanier — poids par 1,000
Tarif douanier — pays d'origine IT

Assistance technique