Phosphaté (Parker) Tuyau en tissu No-Skive 692

Phosphaté (Parker) Tuyau en tissu No-Skive 692

(i)Remarque

  • Si vous souhaitez commander "X" mètres de tuyau, veuillez saisir "X" dans le champ de la quantité. Par exemple: pour un tuyau de 10 mètres, indiquez 10 dans le champ quantité.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
692-4
692-5
692-6
692-8
692-10
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.I. d
(Ø)
Rayon de pliage minimum
(mm)
D.E. D
(Ø)
Tarif douanier - poids
(kg)
Taille Largeur nominale
(mm)

38.71 €

1 5 jours 6.44011.50.18-46

39.51 €

1 5 jours 7.94013.60.21-58

43.92 €

1 5 jours 9.54015.50.25-610

62.42 €

1 5 jours 12.75020.40.52-812

73.55 €

1 5 jours 15.96023.90.66-1016

Loading...

  1. 1

Informations de base

Pression de service max.(MPa) 21 Plage de températures de fonctionnement(°C) -40:: 100 Couche interne Nitrile (NBR)
Tarif douanier — unité de poids kg Norme SAE 100R17 Couche extérieure Caoutchouc synthétique
Type 692 Pression d’éclatement min. (MPa) 84 Surface d'application Extrêmement flexible
Série de raccords 46 Numéro de tarif douanier 40092100 Pression d’éclatement min. (psi) 12,180
Classement de pression Pression moyenne Substrat 1 ou 2 couches toronnées en Acier à haute résistance Tarif douanier — poids par 1,000
Tarif douanier — pays d'origine IT

Assistance technique