Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
0008246230000 |
0008246580000 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diam. de l'alésage de l'arbre d (Ø) | Customs tariff weight (kg) | Unit Hauteur H (mm) | Unit width A (mm) | Pitch circle J (mm) | A1 (mm) | A2 (mm) | Width/diameter of fixing hole N (mm) | Z (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.75 € | 1 | 5 jours | 30 | 0.578 | 127 | 22.5 | 105 | 9.5 | 10.5 | 9 | 85 | ||
27.05 € | 1 | 5 jours | 40 | 0.926 | 145 | 26 | 120 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 100 |
Loading...
Unité de roulement, type | Type à embase ronde | Matériau du corps de l'unité | Fonte | Customs tariff goods number | 84833032 |
---|---|---|---|---|---|
Number of fixing holes | 4 | Customs tariff weight unit | kg | T1(mm) | 4 |
Unit material | Gray cast iron | Model | round | Model series | GG.FE.. |
Lubrication hole Q | M6 | Relubrication possible yes/no | yes | Customs tariff weight per | 1 |
Customs tariff country of origin | DE |
Configurer
Propriétés de base
Diam. de l'alésage de l'arbre d(Ø)
Customs tariff weight(kg)
Unit Hauteur H(mm)
Unit width A(mm)
Pitch circle J(mm)
A1(mm)
A2(mm)
Width/diameter of fixing hole N(mm)
Z(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles