Phosphaté (Parker) Tuyau en tissu No-Skive 371LT

Phosphaté (Parker) Tuyau en tissu No-Skive 371LT

(i)Remarque

  • Si vous souhaitez commander "X" mètres de tuyau, veuillez saisir "X" dans le champ de la quantité. Par exemple: pour un tuyau de 10 mètres, indiquez 10 dans le champ quantité.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
371LT-6
371LT-8
371LT-10
371LT-12
371LT-16
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.I. d
(Ø)
Pression de service max.
(MPa)
Rayon de pliage minimum
(mm)
D.E. D
(Ø)
Tarif douanier - poids
(kg)
Taille Largeur nominale
(mm)
Pression d’éclatement min. (MPa) Pression d’éclatement min. (psi)

104.09 €

1 5 jours 9.544.512021.40.73-61017825,800

114.62 €

1 5 jours 12.741.516024.60.9-81216624,000

128.22 €

1 5 jours 15.93521028.21.36-101614020,000

159.22 €

1 5 jours 19.13526032.21.36-121914020,000

192.62 €

1 5 jours 25.42831039.71.78-162511216,000

Loading...

  1. 1

Informations de base

Plage de températures de fonctionnement(°C) -50:: 100 Couche interne Caoutchouc synthétique Tarif douanier — unité de poids kg
Couche extérieure Caoutchouc synthétique Type 371LT Surface d'application Basses températures
Série de raccords 70 Numéro de tarif douanier 40092100 Classement de pression Haute pression
Substrat 3 couches de Fil d'acier à haute résistance Tarif douanier — poids par 1,000 Tarif douanier — pays d'origine IT

Assistance technique