INA Unité à bride carrée à deux boulons, fonte grise, ovale, type CFT

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
0090584600000
0096446440000
0096450200000
0096456400000
0096456590000
0096456910000
0865769170000
0865796730000
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Unité de roulement, type Diam. de l'alésage de l'arbre d
(Ø)
Matériau du corps de l'unité Number of fixing holes Customs tariff weight
(kg)
Unit Hauteur H
(mm)
Center hole distance J
(mm)
Unit width A
(mm)
Unit length L
(mm)
A1
(mm)
Unit material Model Model series A2
(mm)
V
(mm)
Width/diameter of fixing hole N
(mm)
Lubrication hole Q Relubrication possible yes/no

0.02 €

1 5 jours Type à embase ronde30Fonte20.52142116.5298011.5Gray cast ironovalGG.CJT..208011.5M6yes

10.58 €

1 5 jours Type à embase ronde20Fonte20.29311290286110Gray cast ironovalGG.CJT..196111.5M6yes

0.02 €

1 5 jours Type à embase ronde25Fonte20.3671249926.57011Gray cast ironovalGG.CJT..197011.5M6yes

18.25 €

1 5 jours Type à embase ronde40Fonte20.872172143.534.510514Gray cast ironovalGG.CJT..2410514M6yes

24.48 €

1 5 jours Type à embase ronde50Fonte21.171901573911618Gray cast ironovalGG.CJT..2811618M6yes

38.18 €

1 5 jours Type à embase ronde60Fonte22.0192382024613818Gray cast ironovalGG.CJT..3413818M6yes

16.93 €

1 5 jours Type à embase ronde35Fonte20.615513030.59212.5Gray cast ironovalGG.CJT..219214M6yes

16.85 €

1 5 jours ----0.89-------------

Loading...

  1. 1

Informations de base

Customs tariff goods number 84833032 Customs tariff weight unit kg Customs tariff weight per 1
Customs tariff country of origin DE

Assistance technique